Dil Değiştir :
Bir konumlandırma sistemi, takımları veya iş parçalarını işleme için gerekli konuma getirir. Uygulamaya bağlı olarak hız, doğruluk veya esneklik gibi farklı faktörler önemlidir. Bu nedenle konumlandırma sistemleri normalde ilgili konuma tek yönde hareket etmek için doğrusal sistemler veya iki hareket eksenini eşleyen ve böylece konumlarını bulan XY tabloları kullanır. Birçok durumda, bir şey işlenmek üzere belirli bir konuma getirilir, gerekirse sabitlenir ve ardından iş adımı gerçekleştirilir.
Uygulamaya bağlı olarak, igus'un farklı çözümleri® konumlandırma sistemlerine kurulur. Özellikle, kabloları yönlendirmek için enerji zincirlerinin yanı sıra lineer kılavuzlar veya XY tablaları gereklidir. igus® bu ürünleri çok çeşitli farklı versiyonlarda sunar, böylece bir igus® çözümünün de bir konumlandırma sistemine kurulması çok olasıdır. Yüksek performanslı plastiklerden üretilen bakım gerektirmeyen ve yine de uygun maliyetli çözümler, özellikle zor koşullara sahip konumlandırma sistemlerinde önemli avantajlar sağlar.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat