drylin® W - Teknik veriler

TipTaşıyıcı uzunluğu [mm]Kaydırak genişliği [mm]Coy [N]Cons [N]Möküz [Nm]Moy [Nm]Mons [Nm]
WW-06-30-0660541680840253434
WW-06-30-0880541680840255151
WW-06-30-10100541680840256868
WW-10-40-10100734800240096170170
WW-10-40-15150734800240096290290
WW-10-40-20200734800240096410410
WW-10-80-1010010748002400178170170
WW-10-80-1515010748002400178290290
WW-10-80-2020010748002400178410410
WW-16-60-1010010484004200 240270270
WW-16-60-1515010484004200 240480480
WW-16-60-2020010484004200 240690690
WW-20-80-15150134128006400 525670670
WW-20-80-20200134128006400525990990
WW-20-80-25250134128006400 52512501250
drylin W için kılavuz profilli kaymalı yatak elemanları.
X, Y ve Z yönlerindeki kuvvet ve momentleri gösteren drylin W lineer kılavuz şeması.
X, Y ve Z yönlerindeki kuvvet ve momentleri gösteren drylin W lineer kılavuz şeması.
Beden 6 [mm]10 beden [mm]16 beden [mm]Boyut 20 [mm]
Tek raylı, yuvarlak---
Tek ray, kare----
Çift raylı, yuvarlak---
Çift raylı, kare--
Komple sistem----

F x v grafiği, maks. İzin verilen dinamik yük (4 yatak sistemi)

Logaritmik Y ekseninde sağa doğru azalan A’dan E’ye beş renkli eğri içeren grafik.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar