Dil Değiştir :
Malzeme tablosu
Genel özellikler
Birim
iglidur® H2
Test yöntemi
yoğunluk
g/cm³
1,72
Renk
kahverengi
maksimum. 23°C/%50 oda neminde nem emilimi.
Ağırlıkça %
0,1
DIN 53495
maks. toplam nem emilimi
ağırlıkça %
0,2
Kayma sürtünme katsayısı, dinamik, çeliğe karşı
µ
0,07 - 0,3
pv değeri, maks. (kuru)
MPa x m/s
0,58
Mekanik özellikler
eğilme modülü
MPa
10.300
DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı
MPa
210
DIN 53452
Basınç Dayanımı
MPa
109
önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C)
MPa
110
Shore D sertlik
88
DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı
°C
+200
Üst kısa süreli uygulama sıcaklığı
°C
+240
Daha düşük uygulama sıcaklığı
°C
-40
termal iletkenlik
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
termal genleşme katsayısı (23°C'de)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Elektriksel özellikler
Hacim direnci
Ωcm
> 1015
DIN IEC 93
yüzey direnci
Ω
> 1014
DIN 53482
Tablo 01: Malzeme verileri

Diyagram. 01: Çelik bir gövdeye monte edilmiş, +20 °C'de, çelik bir mile karşı kuru çalışmada 1 mm et kalınlığına sahip iglidur® H2 kaymalı yataklar için izin verilen pv değeri
X = yüzey hızı [m/s]
Y = yük [MPa]
iglidur® H2 kaymalı yatakları kullanırken, ekonomik hususlar ön plana çıkmaktadır. İlk kez, bu teknik avantajlara sahip yüksek hacimler için yüksek performanslı bir kaymalı yatağı bu kadar uygun bir fiyata sunmak mümkündür: 200°C'ye kadar sıcaklıklar, 110 N/mm'ye kadar izin verilen yüzey basıncı, çok iyi kimyasal direnç. iglidur® H2 kaymalı yataklar kendinden yağlamalı olup tüm hareketler için uygundur.

diyagram. 02: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (+20 °C'de 110 MPa)
X = sıcaklık [°C]
Y = yük [MPa]
Mekanik özellikler
Önerilen maksimum yüzey basıncı mekanik bir malzeme parametresidir. Triboloji ile ilgili sonuçlar bundan çıkarılamaz. iglidur® H2 rulmanlarının basınç dayanımı artan sıcaklıklarla azalır. diyagram. 02 bu korelasyonu göstermektedir.
Diyagram. 03 radyal yük altında iglidur® H2'nin elastik deformasyonunu göstermektedir. Önerilen maksimum yüzey basıncı olan 110 MPa altında, oda sıcaklığındaki deformasyon %3'ten azdır. Oda sıcaklığındaki eğilme ve basınç dayanımı değerleri iglidur® H'den daha yüksektir.

Diyagram 04: Yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 0.75MPa
X = yüzey hızı [m/s]
Y = sürtünme katsayısı μ
Sürtünme ve aşınma
Diyagram 04 ila 06, iglidur® H2 kaymalı yatakların sürtünme katsayısının farklı kayma hızları, yükler ve pürüzlülüklerle nasıl değiştiğini göstermektedir.

Diyagram 05: Basıncın bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, v = 0,01 m/s
X = yük [MPa]
Y = sürtünme katsayısı μ
iglidur® H2
kuru
Yağ
yağ
su
sürtünme katsayısı µ
0,07 - 0,30
0,09
0,04
0,04
Tablo 04: iglidur® H2 için çeliğe karşı sürtünme katsayısı (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Diyagram. 06: Aşınma, farklı şaft malzemeleri ile dönen uygulama, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Şaft malzemesi
Y = aşınma [μm/km]
A = alüminyum, sert anodize
B = serbest kesme çeliği
C = Cf53
D = Cf53, sert krom kaplama
E = HR karbon çeliği
F = 304 SS
G = yüksek dereceli çelik
Şaft malzemeleri
iglidur® H2 ile kombinasyonların aşınma direnci söz konusu olduğunda, bu rulmanların yüksek mekanik mukavemet için geliştirildiğini bir kez daha belirtmek gerekir. Bununla birlikte, hiçbir rulman/mil kombinasyonunun aşınma direnci, ilgili mil ile iglidur® H370 değerlerine ulaşmaz.
Eğer iglidur® H2 rulman kullanılıyorsa, sert krom kaplamalı millerle kombine edilmemelidir. Şekil 06 ve 07'de görülebileceği gibi, Cf53 ve 304 SS'den yapılmış miller çok daha uygundur.