Dil Değiştir :
Malzeme tablosu
Genel özellikler
Birim
iglidur® F
Test yöntemi
Yoğunluk
g/cm³
1.25
Renk
siyah
23°C/50% oda neminde maks. toplam nem emilimi
% ağırlık
1.8
DIN 53495
Maks. toplam nem emilimi
% ağırlık
8.4
Kayma sürtünme katsayısı, dinamik, çeliğe karşı
µ
0.1 - 0.39
pv değeri, maks. (kuru)
MPa x m/s
0.34
Mekanik özellikler
Elastik modül
MPa
11.600
DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı
MPa
260
DIN 53452
Basınç Dayanımı
MPa
98
Önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C)
MPa
105
Shore D sertlik
84
DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı
°C
+140
Üst kısa süreli uygulama sıcaklığı
°C
+180
Daha düşük uygulama sıcaklığı
°C
-40
Termal iletkenlik
[W/m x K]
0.65
ASTM C 177
Termal genleşme katsayısı (23°C'de)
[K-1 x 10-5]
12
DIN 53752
Elektriksel özellikler
Spesifik geçiş dönemi DİRENÇ
Ωcm
< 103
DIN IEC 93
Yüzey direnci
Ω
< 102
DIN 53482
Tablo 01: Malzeme verileri

Diyagram 01: iglidur için izin verilen pv değerleri® F 1 mm et kalınlığına sahip kaymalı yataklar, çelik bir şafta karşı kuru çalışmada, +20°C'de, çelik bir muhafazaya monte edilmiştir
X = yüzey hızı [m/s]
Y = basınç [MPa]
Kaymalı yatakların elektriksel olarak iletken olması gerektiğinde, özellikle statik elektriği dışarıda tutması gereken uygulamalarda, iglidur® F doğru seçimdir. Ayrıca, iglidur® F kaymalı yataklar basınca son derece dayanıklıdır. Oda sıcaklığında, 100MPa'ya kadar statik olarak yüklenebilirler.

Diyagram 02: Sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (+20°C'de 105MPa)
X = sıcaklık [°C]
Y = basınç [MPa]
Mekanik özellikler
Önerilen maksimum yüzey basıncı mekanik bir malzeme parametresini temsil eder. Bundan triboloji ile ilgili sonuçlar çıkarılamaz. İglidur® F kaymalı yatakların basınç dayanımı artan sıcaklıklarla birlikte azalır. Diyagram 02 bu korelasyonu göstermektedir. Uzun süreli izin verilen uygulama sıcaklığı olan +140°C'de, izin verilen yüzey basıncı hala 50MPa'dır.
Diyagram 03, radyal yükler altında iglidur® F'nin elastik deformasyonunu göstermektedir. Önerilen maksimum yüzey basıncı olan 105MPa altında deformasyon 3.0'dan azdır%. Plastik deformasyon bu basınç yüküne kadar ihmal edilebilir. Bununla birlikte, maruz kalma süresine de bağlıdır.

Diyagram 04: Yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 0.75MPa
X = yüzey hızı [m/s]
Y = sürtünme katsayısı μ
Sürtünme ve aşınma
Kuru çalışmada sürtünme katsayıları iglidur® F kaymalı yataklarda diğer çeşitli iglidur® malzemelerinde olduğu kadar elverişli değildir. Bununla birlikte, iglidur® kaymalı yataklar tereddüt etmeden yağlanabilir ve iglidur® F kaymalı yataklar, yağlanmış iglidur® yatakların birbirleriyle karşılaştırılmasında mükemmel sonuçlar elde eder.

Diyagram 05: Yükün bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayıları, v = 0,01 m/s
X = yük [MPa]
Y = sürtünme katsayısı μ
iglidur® F
Kuru
Yağ
Yağ
Su
Sürtünme katsayıları µ
0.1 - 0.39
0.09
0.04
0.04
Tablo 04: iglidur® F için çeliğe karşı sürtünme katsayıları (Ra = 1μm, 50HRC)

Diyagram 06: Aşınma, farklı şaft malzemeleri ile dönen uygulama, p = 1MPa, v = 0,3m/s
X = şaft malzemesi
Y = aşınma [μm/km]
A = Alüminyum, sert anodize
B = serbest kesme çeliği
C = Cf53
D = Cf53, sert kromlu
E = HR karbon çeliği
F = 304 paslanmaz çelik
G = yüksek dereceli çelik
Şaft malzemeleri
Diyagram 06 ve 07, iglidur® F kaymalı yataklarla farklı şaft malzemeleriyle yapılan testlerin sonuçlarından bir alıntı göstermektedir. En düşük yük aralığında, sert krom kaplamalı şaft, iglidur® F kaymalı yataklarla dönen uygulamalarda en uygun eşleşme ortağı olduğunu kanıtlamaktadır.