Dil Değiştir :
Malzeme tablosu
Genel özellikler
Birim
iglidur® GV0
Test yöntemi
yoğunluk
g/cm³
1,53
Renk
siyah renk
maksimum. 23°C/%50 oda neminde nem emilimi.
Ağırlıkça %
0,7
DIN 53495
maks. toplam nem emilimi
ağırlıkça %
4,0
Kayma sürtünme katsayısı, dinamik, çeliğe karşı
μ
0,07-0,20
pv değeri, maks. (kuru)
MPa x m/s
0,5
Mekanik özellikler
eğilme modülü
MPa
7.900
DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı
MPa
140
DIN 53452
Basınç Dayanımı
MPa
100
önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C)
MPa
75
Shore D sertlik
80
DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı
°C
+130
Üst kısa süreli uygulama sıcaklığı
°C
+210
Daha düşük uygulama sıcaklığı
°C
-40
termal iletkenlik
W/m x K
0,25
ASTM C 177
termal genleşme katsayısı (23°C'de)
K-1 x 10-5
9
DIN 53752
Elektriksel özellikler
Hacim direnci
Ωcm
< 1012
DIN IEC 93
yüzey direnci
Ω
< 1011
DIN 53482
Tablo 01: Malzeme verileri

Diyagram. 01: iglidur® GV0 kaymalı yataklar için izin verilen pv değeri 1 mm et kalınlığı ile kuru çalışmada çelik bir mile karşı, +20 °C'de, çelik bir muhafazaya monte edilmiş
X = yüzey hızı [m/s]
Y = yük [MPa]
iglidur® GV0, normal sıcaklık aralığında evrensel kullanım için UL94'e göre V0 derecesine sahip ilk iglidur® malzemesidir. V0 derecesine sahip diğer tüm iglidur® malzemeleri yüksek sıcaklık segmentine aittir. Genel mekanik ve termal özellikler, çok yönlü iglidur® G ile büyük ölçüde karşılaştırılabilir.

diyagram. 02: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (+20 °C'de 75 MPa)
X = sıcaklık [°C]
Y = yük [MPa]
Mekanik özellikler
iglidur® G V0 kaymalı yatakların basınç dayanımı artan sıcaklıklarla birlikte azalır. diyagram 02 bu ilişkiyi göstermektedir. Uzun süreli izin verilen uygulama sıcaklığı olan +130 °C'de, izin verilen yüzey basıncı hala 35 MPa civarındadır. Önerilen maksimum yüzey basıncı mekanik bir malzeme parametresini temsil eder. Bundan triboloji ile ilgili sonuçlar çıkarılamaz.

Diyagram 03: Basınç ve sıcaklık altında deformasyon
X = yük [MPa]
Y = Deformasyon [%]
Diyagram. 03 iglidur® G V0'ın radyal yük altındaki elastik deformasyonunu göstermektedir. Plastik deformasyon yaklaşık 100 MPa basınca kadar ihmal edilebilir, ancak yükün süresine de bağlıdır.

Diyagram 04: Yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 1MPa
X = yüzey hızı [m/s]
Y = sürtünme katsayısı μ
Sürtünme ve aşınma
Aşınma direnci gibi, sürtünme katsayısı μ da yük ile değişir İlginç bir şekilde, sürtünme katsayısı artan yük ile önemli ölçüde azalırken, artan kayma hızı sürtünme katsayısında hafif bir artışa neden olur Bu korelasyon, iglidur® G V0 kaymalı yatakların yüksek yükler ve düşük hızlar için mükemmel uygunluğunu açıklar (diyagram 04 ve 05).

Diyagram 05: Basıncın bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, v = 0,01 m/s
X = yük [MPa]
Y = sürtünme katsayısı μ
iglidur® G V0
kuru
Yağ
yağ
su
sürtünme katsayısı µ
0,15 - 0,23
0,09
0,04
0,04
Tablo 04: iglidur® G V0 için çeliğe karşı sürtünme katsayısı
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Diyagram. 06: Aşınma, farklı şaft malzemeleri ile dönen uygulama, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Şaft malzemesi
Y = aşınma [μm/km]
A = alüminyum, sert anodize
B = serbest kesme çeliği
C = Cf53
D = Cf53, sert krom kaplama
E = HR karbon çeliği
F = 304 SS
G = yüksek dereceli çelik
Şaft malzemeleri
Sürtünme ve aşınma da büyük ölçüde eşleşme partnerine bağlıdır. Çok pürüzsüz şaftlar hem sürtünme katsayısını hem de rulmanın aşınmasını artırır. iglidur® G V0, ortalama yüzey kalitesi Ra 0,6 ile 0,8 μm arasında olan taşlanmış bir yüzey için en uygunudur. 06, iglidur® G V0 rulmanları ile gerçekleştirilen farklı şaft malzemeleriyle yapılan testlerin sonuçlarının bir uzantısını göstermektedir. Bu bağlamda, milin tavsiye edilen sertliğinin artan yüklerle birlikte arttığına dikkat etmek önemlidir. Yük 2 MPa'yı aşarsa, aşınma oranının (eğri gradyanı) şaft malzemesinin sertliği ile azalma eğiliminde olduğu unutulmamalıdır. Dönme ve döndürme hareketlerinin karşılaştırılması, iglidur® G'nin özellikle döndürme hareketlerinde avantajlı olduğunu göstermektedir (şema 07). Aklınızdaki şaft malzemesi burada sunulan test sonuçlarında yer almıyorsa, lütfen bizimle iletişime geçin.