Dil Değiştir :
Malzeme özellikleri
Genel özellikler
Birim
iglidur®® K
Test yöntemi
yoğunluk
g/cm³
1,52
Renk
sarı-bej
maksimum. 23°C/%50 oda neminde nem emilimi.
Ağırlıkça %
0,1
DIN 53495
maks. toplam nem emilimi
ağırlıkça %
0,6
Kayma sürtünme katsayısı, dinamik, çeliğe karşı
µ
0,06 - 0,21
pv değeri, maks. (kuru)
MPa x m/s
0,30
Mekanik özellikler
eğilme modülü
MPa
3.500
DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı
MPa
80
DIN 53452
Basınç Dayanımı
MPa
60
önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C)
MPa
50
Shore D sertlik
72
DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı
°C
+170
Üst kısa süreli uygulama sıcaklığı
°C
+240
Daha düşük uygulama sıcaklığı
°C
-40
termal iletkenlik
W/m x K
0,25
ASTM C 177
termal genleşme katsayısı (23°C'de)
K-1 x 10-5
3
DIN 53752
Elektriksel özellikler
Hacim direnci
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
yüzey direnci
Ω
> 1012
DIN 53482
Tablo 01: Malzeme özellikleri

Diyagram. 01: iglidur için izin verilen pv değeri® K 1 mm et kalınlığına sahip kaymalı yataklar kuru çalışmada çelik bir mile karşı, +20 °C'de, çelik bir muhafazaya monte edilmiştir
X = yüzey hızı [m/s]
Y = yük [MPa]
iglidur® K, düşük nem emilimi ve iyi termal ve mekanik özelliklere sahip iyi aşınma davranışı ile karakterize edilir. Bu, uygulama yelpazesini çok evrensel hale getirir.

Diyagram. 02: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (20 °C'de 60 MPa)
X = sıcaklık [°C]
Y = yük [MPa]
Mekanik özellikler
iglidur® K kaymalı yatakların basınç dayanımı artan sıcaklıklarla birlikte azalır. diyagram 02 bu korelasyonu göstermektedir. Önerilen maksimum yüzey basıncı mekanik bir malzeme karakteristik değerini temsil eder; bundan triboloji hakkında sonuçlar çıkarılamaz.

Diyagram 03: Basınç ve sıcaklık altında deformasyon
X = yük [MPa]
Y = Deformasyon [%]
Diyagram. 03 radyal yük altında iglidur® K'nin elastik deformasyonunu göstermektedir. Önerilen maksimum yüzey basıncı olan 50 MPa altında deformasyon %3'ten azdır. Olası plastik deformasyon, diğer şeylerin yanı sıra, darbenin süresine bağlıdır.

Diyagram. 06: Aşınma, farklı şaft malzemeleri ile dönen uygulama, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Şaft malzemesi
Y = aşınma [μm/km]
A = alüminyum, sert anodize
B = serbest kesme çeliği
C = Cf53
D = Cf53, sert krom kaplama
E = HR karbon çeliği
F = 304 SS
G = yüksek dereceli çelik
Şaft malzemeleri
Sürtünme ve aşınma da büyük ölçüde eşleşme partnerine bağlıdır. Çok pürüzsüz şaftlar hem sürtünme katsayısını hem de rulmanın aşınmasını artırır. iglidur® K, ortalama yüzey kalitesi Ra = 0,15-0,20 μm olan bir taşlanmış yüzey için en uygunudur. 06, iglidur® K kaymalı yataklar ile gerçekleştirilen farklı şaft malzemeleri ile yapılan testlerin sonuçlarının bir uzantısını göstermektedir. Bu bağlamda, milin tavsiye edilen sertliğinin artan yüklerle birlikte arttığına dikkat etmek önemlidir. Yumuşak "" miller, yük 2 MPa'yı aşarsa kendilerini aşındırma ve dolayısıyla genel sistemin aşınmasını artırma eğilimindedir. Dönme ve döndürme hareketlerinin karşılaştırılması, aşınmanın 5 MPa'lık bir yüke kadar neredeyse aynı olduğunu göstermektedir. Yük ne kadar yüksek olursa fark da o kadar büyük olur (diyagram.07).