Dil Değiştir :
Malzeme tablosu
Genel özellikler
Birim
iglidur® P
Test yöntemi
yoğunluk
g/cm³
1,40
Renk
sarı
maksimum. 23°C/%50 oda neminde nem emilimi.
Ağırlıkça %
0,3
DIN 53495
maks. toplam nem emilimi
ağırlıkça %
0,5
Kayma sürtünme katsayısı, dinamik, çeliğe karşı
µ
0,07 - 0,19
pv değeri, maks. (kuru)
MPa x m/s
0,4
Mekanik özellikler
eğilme modülü
MPa
2.500
DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı
MPa
70
DIN 53452
Basınç Dayanımı
MPa
50
önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C)
MPa
50
Shore D sertlik
75
DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı
°C
+100
üst kısa süreli uygulama sıcaklığı
°C
+160
Daha düşük uygulama sıcaklığı
°C
-40
termal iletkenlik
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
termal genleşme katsayısı (+23°C'de)
[K-1 x 10-5]
8
DIN 53752
Elektriksel özellikler
Hacim direnci
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
yüzey direnci
Ω
> 1011
DIN 53482
Tablo 01: Malzeme verileri

Diyagram. 01: iglidur® P210 1 mm et kalınlığına sahip kaymalı yataklar için kuru çalışmada çelik bir mile karşı, +20 °C'de, çelik bir muhafazaya monte edilmiş izin verilen pv değeri
X = yüzey hızı [m/s]
Y = yük [MPa]
iglidur® M210 kaymalı yataklar, kullanıcıya, özellikle 20MPa'ya kadar orta yüklerde pivot uygulamalarında ortalamanın üzerinde hizmet ömrüne sahip olduğu kanıtlanmış çok yönlü rulmanlar sağlar.

diyagram. 02: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (+20 °C'de 50 MPa)
X = sıcaklık [°C]
Y = yük [MPa]
Mekanik özellikler
Önerilen maksimum yüzey basıncı mekanik bir malzeme parametresini temsil eder. Triboloji hakkında sonuç çıkarmak için kullanılamaz. iglidur® P210 kaymalı yatakların basınç dayanımı artan sıcaklıklarla azalır. diyagram 02 bu korelasyonu göstermektedir.

Diyagram 03: Basınç ve sıcaklık altında deformasyon
X = yük [MPa]
Y = Deformasyon [%]
Diyagram. 03 iglidur® P210'un radyal yük altındaki elastik deformasyonunu göstermektedir. Önerilen maksimum yüzey basıncı olan 50 MPa altında, oda sıcaklığındaki deformasyon %3'ten azdır.

Diyagram 04: Yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 1MPa
X = yüzey hızı [m/s]
Y = sürtünme katsayısı μ
Sürtünme ve aşınma
Aşınma direnci gibi, μ sürtünme katsayısı da yük ile değişir (diyagram. 04 ve 05).

Diyagram 05: Basıncın bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, v = 0,01 m/s
X = yük [MPa]
Y = sürtünme katsayısı μ
iglidur® P
Kuru
şişman
yağ
su
sürtünme katsayısı µ
0,08 - 0,23
0,09
0,04
0,04
Tablo 04: Çeliğe karşı sürtünme katsayısı
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Diyagram. 06: Aşınma, farklı şaft malzemeleri ile dönen uygulama, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Şaft malzemesi
Y = aşınma [μm/km]
A = alüminyum, sert anodize
B = serbest kesme çeliği
C = Cf53
D = Cf53, sert krom kaplama
E = HR karbon çeliği
F = 304 SS
G = yüksek dereceli çelik
Şaft malzemeleri
Diyagram. 06, iglidur® P210 kaymalı yataklarla gerçekleştirilen farklı şaft malzemeleriyle yapılan testlerin sonuçlarının bir uzantısını göstermektedir. iglidur® P210, 1 MPa radyal yük altındaki dönme hareketlerinde genellikle çok düşük aşınma gösterir. Yalnızca HR karbon çelik millerle birlikte kullanıldığında aşınma önemli ölçüde daha yüksektir. Genel olarak, aynı yük altında dönme uygulamalarına kıyasla dönme ile aşınma daha yüksektir. Bu durum sadece 25 MPa'lık yüklerde tersine dönmektedir (diyagram. 07).