Dil Değiştir :

Denenmiş ve test edilmiş iglidur standart malzemelerimizin tümü artık PTFE'siz olarak mevcuttur. Yeni eklenen iglidur GPF, HPF ve XPF, PTFE içermeyen ürün yelpazemizi evrensel kullanım için bir, yüksek sıcaklık için bir ve kimyasal temas için bir malzeme ile genişletiyor.
%100 PTFE bazlı çözümlere kıyasla karşılaştırılabilir veya daha iyi aşınma özellikleri
PTFE bazlı çözümlere göre sadece %10 daha pahalı
Sektörün en büyük test laboratuvarında 15.000'den fazla aşınma testinde kanıtlanmıştır
PTFE veya kalıcı kimyasallar içermediği için sürdürülebilir
igus, plastiğin döngüsel ekonomisini destekliyor ve kimyasal geri dönüşüme yatırım yapıyor.
.

Magnus, Malzeme Geliştirme Başkanı olarak: igus PFAS ve PTFE konusunda ne kadar ilerleme kaydetti?
En başarılı PTFE içeren malzemelerimize PTFE içermeyen alternatifler geliştirmeye tüm hızımızla devam ediyoruz. Buradaki ana odak noktası, en iyi 5 kaymalı yatak malzememizi flor katkısı içermeyen varyantları içerecek şekilde genişletmektir. Amaç, PTFE içeren orijinalleriyle aynı veya daha iyi özelliklere sahip PTFE içermeyen varyantlar geliştirmektir. 2024 yılında iglidur JPF ve iglidur WPF malzemelerini zaten sunmuştuk. Bunlar, çok yönlü ve kendini kanıtlamış iglidur J'nin PTFE içermeyen versiyonlarının yanı sıra, öncelikle biraz daha yüksek yükler ve aşınma gereksinimleri için optimize edilmiş iglidur W300'dür. Ayrıca PTFE içermeyen iglidur F için bir reçete geliştirdik. Şimdi, Hannover Messe 2025 için tam zamanında, büyük bir atılımı duyurabiliriz. En başarılı iglidur malzemesi olan iglidur G'nin PTFE içermeyen versiyonlarını ürettik ve artık yüksek sıcaklık standardı iglidur X'i de PTFE içermeyen olarak sunabiliyoruz. iglidur HPF ile özellikle sıvı ortamlarda kullanım için bir varyant da sunuyoruz.

Online mağazamızda daha fazla PTFE içermeyen kaymalı yatak ürünü bulabilirsiniz.