Dil Değiştir :

X = sıcaklık [°C]
Y= yüzey basıncı [MPa]
Yüzey basıncı
Bir kaymalı yatağın yükü MPa cinsinden yüzey basıncı (p) ile ifade edilir (N/mm2 'ye karşılık gelir). Bu amaçla, radyal yük rulmanın izdüşüm yüzeyi üzerine dağıtılır.
Radyal rulman: p = F/ (d1 * b1)
Eksenel rulmanlar için yük buna göre hesaplanır.
Thrus yatağı: p = F/(d22 - d12) * π/4
nerede
F
N cinsinden yük
d1
Rulmanın mm cinsinden iç çapı
b1
Yatak uzunluğu mm cinsinden
d2
Rulmanın mm cinsinden dış çapı

Sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncıX = sıcaklık [°C]
Y = yüzey basıncı [MPa]
Önerilen maksimum yüzey basıncı
İglidur malzemelerinin karakteristik bir değeri, +20°C'de statik olarak önerilen maksimum yüzey basıncı [p]'dir. Bireysel iglidur rulmanları bu noktada büyük farklılıklar gösterir. Karakteristik değer [p] bir kaymalı yatağın yük kapasitesinin sınırını gösterir. Kaymalı yatak bu yüke hasar görmeden sürekli olarak dayanabilir. Belirtilen değer statik çalışma için geçerlidir; bu yük ile sadece 0,01 m/s'ye kadar çok düşük hızlara izin verilir. Yükün süresi kısaysa daha yüksek yükler mümkündür. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizi arayın.

X = yük [MPa]
Y = aşınma [μm/km]
Orta ve yüksek yükler altında iglidur kaymalı yatakların aşınması
Yük ve sıcaklık
Diyagram 02 ve 03, sıcaklığın bir fonksiyonu olarak iglidur kaymalı yatakların önerilen maksimum yüzey basıncını göstermektedir.
Artan sıcaklıkla birlikte bu değer sürekli olarak azalır. Bu tür etkileri önceden tespit etmek için iglidur kaymalı yatakların öngörülebilirliğinin sunduğu fırsattan yararlanın veya testteki etkili sıcaklıkları belirleyin.

Düşük yüklerde iglidur kaymalı yatakların aşınması
Yük ve aşınma
Kaymalı yatağın yükü, yatağın aşınması üzerinde etkilidir. Aşağıdaki diyagramlar iglidur® rulman malzemelerinin aşınma davranışını göstermektedir. Her yük için en uygun kaymalı yatağın mevcut olduğu kolayca görülebilir. Aşınma,[μm/km] adresinde aşınma oranı olarak gösterilmektedir.