Dil Değiştir :
| Malzeme | Termal iletkenlik [W/m x k] |
|---|---|
| Çelik | 46 |
| Alüminyum | 204 |
| Gri dökme demir | 58 |
| 304 paslanmaz çelik | 16 |
| Seramikler | 1.4 |
| Polimer | 0.24 |
Özgül yük [p] ve yüzey hızının [v] çarpımı kaymalı yataklar için özellikle önemlidir. P x v değeri sürtünme ısısının bir ölçüsü olarak kabul edilebilir ve bu nedenle bir kaymalı yatağın uygunluğu sorusunu yanıtlamak için analitik bir araç olarak kullanılabilir. Bu amaçla, gerçek p x v değeri, yükseklik cinsinden hesaplanabilen izin verilen bir p x v değeri ile karşılaştırılır. İzin verilen p x v değeri, çalışan ortakların malzemesine, ortam ısısına ve görev döngüsüne bağlıdır.

| Bu denklemlerde: | |
|---|---|
| K1, K2 | Isı dağıtımı için sabit (K1 = 0,5, K2 = 0,042) |
| Øs | Yatak duvar kalınlığı mm cinsinden |
| b1 | Yatak uzunluğu [mm] |
| μ | Sürtünme katsayısı |
| λs | Şaftın termal iletkenliği |
| λk | Rulmanın termal iletkenliği |
| ΔT | (Ta - Tu) |
| Tu | Ortam sıcaklığı |
| Ta | Maks. Uygulama sıcaklığı |
İzin verilen p x v değeri, kısa açma süreleri nedeniyle rulman sıcaklığı hiç maksimum değere ulaşmazsa, aralıklı çalışmada artırılabilir. Testler, 10 dakikadan daha kısa açma sürelerinde durumun böyle olduğunu göstermiştir. Açma süresi ne kadar kısa olursa, ulaşılan maksimum depolama sıcaklığı da o kadar düşük olur.
Burada önemli bir faktör de çalışma döngüsü ve duraklamaların oranıdır. Uzun duraklamaların yeniden soğutmaya daha fazla katkıda bulunduğu açıktır. Diyagram 09'daki farklı eğriler farklı oranları temsil eder (3 kat, duraklamanın açma süresinden 3 kat daha uzun sürdüğü anlamına gelir).

| Yağlama | Düzeltme faktörü |
|---|---|
| Kuru çalışma | 1 |
| Kurulum sırasında | 1.3 |
| Sürekli, gres | 2 |
| Sürekli, su | 4 |
| Sürekli, yağ | 5 |
iglidur®® rulmanları kuru çalışma için tasarlanmış olsa da, yaygın olarak kullanılan yağlar ve gresler ile uyumludur. Montaj sırasında tek bir yağlama, alıştırma davranışını ve sürtünme katsayısını iyileştirir ve böylece ortaya çıkan sürtünme ısısını azaltır. Bu etki, kaymalı yataklar için izin verilen yükün yağlama ile artırılmasını sağlar. Yağlanmış uygulamalardan elde edilen çok sayıda sonuç testlerden elde edilebilir. Gerekirse lütfen bizimle iletişime geçin. Tablo 03, yağlayıcılar kullanıldığında p x v değeri için düzeltme faktörünü göstermektedir.