Sade yataklar - Montaj ve toleranslar

Plastik kaymalı yatakların montajı

20°–30° giriş açısıyla iglidur kaymalı yatak montajı.

Bu sayfada ne bulacaksınız?

Metal iç halkalı iglidur kaymalı yatak.

Gövde deliği için tolerans nedir?

iglidur kaymalı yataklar için ISO toleransları [mm]

Çap d1Konut H7Şaft h9E10 (toleranslar ISO 3547-1'e göre)E11 (toleranslar ISO 3547-1'e göre)F10 (toleranslar ISO 3547-1'e göre)D11 (toleranslar ISO 3547-1'e göre)
3'e kadar+0,000 +0,010-0,025 +0,000+0.014 +0.054+0,014 +0,074+0.006 +0.046+0,020 +0,080
> 3'ten 6'ya kadar+0,000 +0,012-0,030 +0,000+0.020 +0.068+0,020 +0,095+0.010 +0.058+0,030 +0,105
> 6'dan 10'a kadar+0,000 +0,015-0,036 +0,000+0.025 +0.083+0,025 +0,115+0.013 +0.071+0,040 +0,130
> 10'dan 18'e kadar+0,000 +0,018-0,043 +0,000+0.032 +0.102+0,032 +0,142+0.016 +0.086+0,050 +0,160
> 18'den 30'a kadar+0,000 +0,021-0,052 +0,000+0.040 +0.124+0,040 +0,170+0.020 +0.104+0,065 +0,195
> 30 ila 50+0,000 +0,025-0,062 +0,000+0.050 +0.150+0,050 +0,210+0.025 +0.125+0,080 +0,240
>50 ila 80+0,000 +0,030-0,074 +0,000+0.060 +0.180+0,060 +0,250+0.030 +0.150+0,100 +0,290
>80 ila 120+0,000 +0,035-0,087 +0,000+0.072 +0.212+0,072 +0,292+0,036 +0,176+0,120 +0,340
> 120 ila 180+0,000 +0,040-0,100 +0,000+0.085 +0.245+0,085 +0,335+0,043 +0,203+0,145 +0,395
Montaj kaymalı yatak ve açık sayfalarla bir whitepaper teaserı.

En çok okunan teknik incelememiz

Toleranslar, kurulum, ölçüm

Teknik rapor, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

Doğru yatak boşluğu için tolerans tasarımı
Plastik kaymalı yataklar nasıl doğru ölçülür
Plastik rulmanların doğru takılması
Plastik kaymalı yataklar için önerilen toleransları gösteren diyagram; iş parçasına göre pozitif ve negatif delik ölçüleri.
Plastik kaymalı yataklar için önerilen toleransları gösteren diyagram; iş parçasına göre pozitif ve negatif delik ölçüleri.

Önerilen toleranslar


Çeşitli pres-fit yöntemleri

Hidrolik veya mekanik

Basın olmadan

Otomatik montaj

Soğutularak daraltılmış igutex kaymalı yatak, kap içinde silindirik parça olarak.

Küçülme


Üç ölçüm veya konum düzlemi ve Ø çap ölçüsü olan bir kaymalı yatak çizimi.

Yatak yuvasının kontrol edilmesi

  • Deliğe bastırıldığında, tapa mastarının iyi tarafı rulmanı düzgün bir şekilde geçmelidir
  • Kayar test cihazı ile, rulmanın iç çapının ölçüm düzlemlerinde ortalama olarak belirtilen tolerans dahilinde olması sağlanmalıdır (bkz. karşıdaki şema)

iglidur kaymalı yatakların eksenel tespiti, dört farklı sabitleme türünün kesitleriyle gösteriliyor.
Sade yataklar için çeşitli konumlandırma tapaları

Tıkaç yerleştirme


Zemindeki iş makineleri için igutex Q3E yatak, vurgulanan detayla.

igutex fiber kompozit yatakların montajı


Kaymalı yataklarda yapıştırma

Önerilen yapıştırıcılar:

Önemli: Yapıştırma yüzeylerini iyi hazırlayın

  • Yapıştırılacak yüzeylerdeki kir, pas ve diğer yabancı maddeler temizlenmelidir.
  • Yüzeyleri zımparalayarak hafifçe pürüzlendirin.
  • Yapıştırılacak yüzeyleri örneğin alkol, nitro tiner veya aseton ile iyice yağdan arındırın.
  • Ardından yapıştırılan alanların iyice kurumasını bekleyin.

İşleme için yönergeler

SüreçDönüşSondajFrezeleme
Alet malzemesiPaslanmaz çelikPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik
Besleme hızı [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,50,5'e
Açıklık açısı5 ... 1510 ... 12
Sıkıştırma açısı0 ... 103 ... 5
Kesme hızı [m/min]200 ... 50050 ... 100 1000'e kadar

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar