Dil Değiştir :

Modül: 0,5 - 4
Uzunluk: 250 mm

Dişli rafları için özel parçalarınızı şimdi talep edin.
Özel parçalar
Dişli rafı CAD veritabanı
CAD verileri mi arıyorsunuz?
CAD veritabanımızda, dişli rafı CAD verilerimizi 2D veya 3D olarak ücretsiz ve kayıt olmadan görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.
8 farklı modül arasından seçim yapın


igus, toplam 3.800 m2'lik alanıyla sektörün en büyük test laboratuvarına sahiptir.
Ürünlerimizin yüksek kalitesinden emin olmak için dişli rafları igus test laboratuvarımızda test edilmektedir. Elde edilen ampirik değerler, dişli raflarımızın sürekli olarak optimize edilmesine ve aşınmanın yoğun olduğu sürekli uygulamalarda kullanılmasına olanak tanır. Amacımız, uygulamanız için en iyi plastik çözümü sunmaktır.
Dişli çark nedir?
Dişli kremayeri, bir dizi dişe sahip uzun bir bileşendir. Bir veya iki dişli arasında kuvvet iletmek için kullanılır. Dişli çark ve dişliyi birleştirirken, aynı modülü kullandıklarından emin olmak önemlidir.
Bir dişli çarkın modülü neyi belirtir?
Bir dişli çarkın modülü, dişli çarkın diş boyutunu gösterir.
Dişli çark ve dişli ne zaman birbirine uyar?
Dişli çarkın ve dişlinin dişlerinin sorunsuz bir şekilde birbirine geçmesi için aynı modüle sahip olması gerekir.
İglidur® plastik dişli kremayerlerinin yağlanması gerekir mi?
Hayır, iglidur® dişli rafları herhangi bir harici yağlayıcı gerektirmez.
Dişli rafı için özel bir geometriye ihtiyacım var, bu mümkün mü?
Evet, bu mümkün. Doğru malzeme konusunda da size tavsiyede bulunmaktan memnuniyet duyarız. Bireysel dişli kremayeriniz hakkında buradan bir talepte bulunabilirsiniz[Link extid="378" title="Hier"]. Minimum sipariş miktarı yoktur. Tek parçadan birkaç milyona kadar her şey mümkün.
iglidur® plastik dişli rafları nasıl üretiliyor?
igus dişli rafları için üç üretim prosesine sahiptir: