Dil Değiştir :

Kayar profiller, otomotiv ve inşaat sektörlerinden tıp teknolojisine kadar çok sayıda endüstride çok yönlü ve vazgeçilmez bileşenlerdir. Sağlam yapıları ve düşük ağırlıkları onları ileriye dönük bir çözüm haline getirmektedir. Bakım gerektirmeyen plastiklerden üretilen ekstrüzyon kayar profillerimizle, mükemmel kayma özellikleri, yüksek aşınma direnci ve yağlama gerektirmemesi ile etkileyici malzeme çözümleri sunuyoruz. iglidur® plastikleri, termal olarak stabil varyantlardan kimyasal ve fiziksel etkilere dayanıklı malzemelere kadar son derece çok yönlüdür. Profillerimiz uygulamaları optimize eder ve sürdürülebilir ve uygun maliyetli çözümler sunar. Ürünlerimizin faydalarını keşfedin ve projeleriniz için değerli bilgiler edinin.

Zincirli konveyör sistemleri, intralojistikte sorunsuz bir malzeme akışı için vazgeçilmezdir. Zincir kılavuz profilleri burada merkezi bir rol oynamaktadır: Hassas zincir kılavuzluğu sağlar, daha az titreşim ve sürtünme sayesinde gürültüyü en aza indirir ve konveyör zincirlerinin hizmet ömrünü uzatır. Özellikle sürekli çalışma ve yüksek mekanik yükler altında, sağlam ve dayanıklı bir malzeme çok önemlidir.
iglidur® plastiklerimiz ideal çözümü sunar. Bunlar şu özelliklerle karakterize edilirler:
Duruş sürelerinin azaltılması: Dayanıklı malzemeler bakım maliyetlerini azaltır ve üretkenliği artırır.
Zincire (DIN ISO 606'ya benzer çift makaralı zincir) karşı 3200 N, 23°C ve 0,33 m/s'de [μm/km] doğrusal aşınma ile iglidur® zincir kılavuz profilleri, yük kapasitesi ve verimlilik için en yüksek gereksinimleri karşılar.

Bu resim örnek niteliğindedir ve bir rehber görevi görür.
Maliyetler profilin şekline ve karmaşıklığına bağlıdır, bu nedenle değerlendirme her zaman vaka bazında yapılmalıdır.
Metal bağlantı elemanlarının aksine, plastik kayar profillerimiz yağlama veya bakım gerektirmez. Bu da zaman, emek ve maliyet tasarrufu sağlar.

PTFE içermeyen ve sağlığa zararlı olduğu düşünülen PFAS için test edilmiş kayar profiller sunuyoruz.

Yüksek performanslı plastiklerimiz neme, kimyasallara ve agresif çevresel etkilere karşı dayanıklıdır. Bu da onları zorlu ortamlarda kullanım için ideal hale getirir

Uzman aracımızın yardımıyla, parametreleriniz dikkate alınarak, kapsamlı laboratuvar verilerine dayalı olarak hizmet ömrü güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir.

Düşük ağırlıkları sayesinde, kayar profillerimiz yapının toplam ağırlığını azaltmaya yardımcı olur ve bu da onları özellikle mobil uygulamalar için avantajlı hale getirir.

Yağlama gerektirmeyen tasarım sayesinde kayar profillere toz veya kir yapışmaz. Bu, erken arıza riskini en aza indirir ve hizmet ömrünü uzatır.


Kişiye özel tasarım
Standart varyantlara ek olarak, özel gereksinimleri karşılamak için özelleştirilmiş çözümler de sunuyoruz.
İşlem sonrası
Ayrıca özelleştirilmiş post-processing de sunuyoruz. İster kısaltma, ister delme veya frezeleme olsun - mevcut profilleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştiriyoruz. Bu da size uygulamalarınıza mükemmel şekilde uyarlanmış özelleştirilmiş çözümler sunar. Modern makinelerimiz ve deneyimli ekibimiz maksimum hassasiyet ve kaliteyi garanti eder.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat