Teslimat noktanızı seçin

Ülke/bölge sayfasının seçimi, fiyat, nakliye seçenekleri ve ürün mevcudiyeti gibi çeşitli faktörleri etkileyebilir.

drylin® R Precision tandem flange bearing FRW360CMT-01

  • Design: closed design, round flange
  • Material sliding element: iglidur® W360
  • Housing material: anodised aluminium
Ürün tanımı
Improve technology:
  • Up to 50 % less bearing play at the operating point
  • Smooth-running, lubrication-free clip-in foils with reduced elasticity
  • Corrosion-resistant thanks to clear anodized adapter housing
  • Three sizes Ø 12, 16 and 20 mm
Reduce costs:
  • Linear adapters 1:1 dimensionally identical to metallic flange bearings
  • Secure mounting via flange
  • For column guides with igus® round shafts made of aluminum, steel and stainless steel
Proofs:
  • Tested: Bearing clearance at operating point in mm, test force 40 N, measuring arm 200 mm, load point 150 mm from bearing center, result: 50 % lower bearing clearance than series FJUM-01
Sustainability:
  • 100 % lubrication-free operation
  • No greasing and oiling necessary
  • No contamination of the application environment
  • Self-lubricating igus® polymers for maximum cleanliness and hygiene as well as quick cleaning
  • igus® has been an investor in Mura Technology from the very beginning and is promoting chemical recycling
teknik veriler
İndirmeler

"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® SE & Co. KG/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus SE & Co. KG'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® SE & Co. KG, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® SE & Co. KG'nin ürünleridir.