Teslimat noktanızı seçin

Ülke/bölge sayfasının seçimi, fiyat, nakliye seçenekleri ve ürün mevcudiyeti gibi çeşitli faktörleri etkileyebilir.

Düşük Maliyetli Otomasyon

Düşük maliyetli otomasyon modüler sistemi, manuel iş adımlarınızı otomatikleştirmek için size hızlı, basit ve uygun maliyetli bileşenler sunar. Düşük fiyatlarımız ve bakım maliyetlerimiz sayesinde hızlı bir yatırım getirisi elde edeceksiniz. Çeşitli uzunluk ve boyutlarda mafsallı kollar, cobot'lar, delta ve lineer robotlar bulunmaktadır. Kullanılan yağlama gerektirmeyen mafsalların sayısı iki ila altı arasında değişmektedir ve robot çeşitli aletlerle donatılabilir (örn. tutucular, vantuz, kamera, vb.) istediğiniz gibi. Robotik bileşenler modülerdir ve size mükemmel çözümü sağlamak için birçok yapılandırma seçeneği sunar. Aynı zamanda olarak uygun fiyatlı olmaya devam ediyoruz. RBTX platformumuzda entegrasyon dahil komple sistemleri hizmeti olarak da edinebilirsiniz.

Ürün sayısı: 75

drygear® Apiro | Gearbox with hollow shaft

The standard version among Apiro gearboxes: the worm gear with hollow shaft enables flexible drive connections. 

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
den 190,49 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 3:
24 saatte 1
2 hafta 2
Ürün sayfasına git
Yeni

Apiro® bevel gear

Bevel gear units are used wherever motion and forces have to be transmitted at right angles. With a 1:1 transmission ratio, the transmitted torques can be transferred almost without loss.
  • 1:1 transmission ratio
  • Splash-proof
  • Ini-kit available for all variants
den 196,32 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 2:
2 hafta 2
Ürün sayfasına git

drygear® Apiro | Gearbox with multi-functional profile

The gearbox and the direct multi-function profile can be used, among other things, to implement series connections of gearboxes.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
den 194,72 EUR/Prç.
Ürün sayfasına git

drygear® Apiro | Gearbox with rotary disc

This gearbox from the Apiro modular gearbox system is particularly suitable for slewing ring applications, as it can, among other things, be used as an external rotary axis.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
den 231,16 EUR/Prç.
Ürün sayfasına git
Yeni

Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
den 180,84 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 22:
2 hafta 10
Ürün sayfasına git

drygear® Apiro | Gearbox with coupling

The version with couplings on the output allows the attachment of various shafts with a maximum diameter of 12 millimetres.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Coupling diameter 8mm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners
den 220,99 EUR/Prç.
Ürün sayfasına git

drygear® Apiro | Gearbox with manual clamp and position indicator

The complete Apiro gear unit including manual clamp and position indicator is ideal for manual adjustments and fixings.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Accessories can be pivoted in four positions:0°, 90°, 180°, 270°
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
den 342,99 EUR/Prç.
Ürün sayfasına git

robolink® D | External rotary axis | Assembly group RL-D-50-A0210

Product information
  • Flexible working space for robots
  • Circular movements of workpieces
  • Repeatability ± 0.5°
  • Speed up to 8 rpm
  • Kinematics can be controlled via UR Cap
  • Suitable for Universal Robots: UR 3, UR 5, UR 10, UR 16

Optionally available
den 1.806,98 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 1:
2 hafta 1
Ürün sayfasına git

drygear® Apiro cantilever axis

The linear gearbox enables different strokes in the application and contains rack and pinion elements. It can be configured in different lengths, for example, for pusher applications.
  • Motor drive or manual drive
  • Modules can be connected in series or in parallel 
  • INI kit available for all options
  • Application temperature: +5°C to +50°C
den 123,27 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 22:
2 hafta 15
Ürün sayfasına git

drygear® Apiro | Gearbox with output coupling

The standard version among Apiro gearboxes: the worm gear with drive coupling enables a direct connection. The gearbox with an output shaft enables a direct connection to the output and is ideally suited for connection to drylin drive technology.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output shaft diameter: 8mm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
den 236,62 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 4:
2 hafta 1
Ürün sayfasına git

drygear® Apiro connection to drylin SLW, SHT

Direct connection at the output to drylin SLW, SHT unit
Available options are:
  • SLW-1660
  • SHT-12 / SLW-10xx
  • SHT-20
  • SHT-30/SLW-1660
  • SHT-BB-20 / SLW-BB-2080
  • SHT-BB-30 / SLW-BB-25120
For the Apiro-drylin connection, the matching Apiro gearbox is also required!
den 99,90 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 6:
2 hafta 6
Ürün sayfasına git

drygear® Apiro | Connection to dryspin® lead screws

A simple and direct connection of the Apiro gearboxes to the dryspin lead screws

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Available options: DS10x25, DS12x5 and TR16x2
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
den 224,72 EUR/Prç.
Ürün sayfasına git

drygear® worm gear | Installation size 50 | Symmetric | PRT

  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • INI kit for zero position optionally adaptable
  • 2 pcs. PRT type 01 (PRT-01-xx), aluminium worm shaft (AL hard-anodised), high rigidity
den 1.093,96 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 1:
2 hafta 1
Ürün sayfasına git

drygear® worm gear | Installation size 50 | Asymmetric | PRT

  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • Application e.g. horizontal on base plate
  • 1 pc. PRT type 01 (PRT-01-xx), aluminium worm shaft (AL hard-anodised), high rigidity
den 841,83 EUR/Prç.
Sevkıyata hazır ürün sayısı, 1:
2 hafta 1
Ürün sayfasına git

"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® SE & Co. KG/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus SE & Co. KG'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® SE & Co. KG, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® SE & Co. KG'nin ürünleridir.