Dil Değiştir :
E-spool® mikrofon, ses teknolojisi alanındaki bir boşluğu doldurur ve kompakt boyutu ve hafif tasarımı sayesinde özellikle çok yönlüdür. Twisterband, kayma halkası ihtiyacını ortadan kaldırarak 30 m uzatma uzunluğu ile kesintisiz ses iletimi sağlar. E-spool® mikrofon tek kablolu veya iki mikrofon bağlamak için iki kablolu stereo versiyon olarak mevcuttur. Her iki sistem de motor ve kontrol sistemi ile birlikte tedarik edilir; e-spool® mikrofon stereo, iki mikrofon için ek bir mikrofon rayına sahiptir.
Çalışma ortamları:
e-spool® mikrofonun ortamı ve dinamikleri iç mekan kullanımı için optimize edilmiştir. Dış mekan uygulamaları için sistem rüzgar ve hava koşullarına karşı korunmalıdır.
Teknik detaylar:
Maks. hız: 0,4 m/s
Maks. hızlanma: 0,4 m/s²
Sıcaklık aralığı: +10°C ila +50°C
Maks. kablo çapı: 8,5 mm
Ekipman: özel XLR kablo 2x(2x0.14mm²)C
Teslimat kapsamına dahil değildir: mikrofon, konektör

Evde veya ofiste deneyin ve ilk izleniminizi edinin
Yeni, ücretsiz artırılmış gerçeklik hizmetimiz ile e-spool® mikrofonunu hemen test edebilirsiniz. Servise bilgisayarınızla erişin ve AR modeli için QR kodunu akıllı cihazınızla tarayın veya akıllı cihazınızla bağlantıya tıklayın.


İyi bilinen e-spool mikrofonumuz, iki blendajlı özel kablonun yönlendirilmesini sağlayan bir varyant alır. Bu nedenle e-spool mikrofon stereo, iki mikrofon için bir bağlantı sunar.

Üst ve alt makineler için uygun enerji besleme sistemlerini veya sahne aydınlatma teknolojisi ve makineleri için uygun yatak teknolojisini keşfedin.