Dil Değiştir :
Yeni ürün ne için?
Döner uygulamalar için önceki igus®® modüler sistemi, bireysel proje çözümleriyle ilgili uzun yıllara dayanan deneyimimize dayanarak revize edilmiş ve optimize edilmiştir. Yeni döner enerji kaynağı SRM, e-zincir®, bağlantı elemanları, iç ayırma, gerilim azaltma ve galvanizli çelikten yapılmış kılavuz teknesi ile komple bir sistem olarak tedarik edilir.
Uygulama alanı
Komple sistem, 2,8 metreye kadar dış çapa ve 380°'ye kadar dönüş açısına sahip neredeyse tüm endüstrilerdeki tüm döner uygulamalar için tasarlanmıştır.
Avantajları nelerdir?
SRM ile müşterilerimiz, sistem garantisi ile birlikte özelleştirilmiş komple bir sistem alırlar. Gerekli tüm bileşenler tek bir kimlik numarası ile sipariş edilebilir.
SRM sistemi için boyutlar
Dış çap 600 ve 800 e-zincirli® E4.21
Dış çap 900 ve 1200 e-zincir ile® E4.32
Dış çap 1500 ve 1800 e-zincirli® E4.42
Dış çap 2400 ve 2800 e-zincir ile® E4.56
Bireysel gereksinimler
Daha büyük dönüş açıları veya çapları, özelleştirilmiş proje planlaması ile hala mümkündür. Ara boyutlar kolayca ve hemen hesaplanabilir.

Evde veya ofiste deneyin ve ilk izleniminizi edinin
Çelik rotasyon modülünü yeni, ücretsiz artırılmış gerçeklik hizmetimizle test edebilirsiniz. Servise bilgisayarınızla erişin ve AR modeli için QR kodunu akıllı cihazınızla tarayın veya doğrudan akıllı cihazınızla bağlantıya tıklayın.

Plastik kılavuz tekneli komple sistem, dönüş açısı 360°
Dönen enerji kaynağı PRM, örneğin daha küçük ölçüm ve taşıma makineleri için plastik bir oluktur. Kılavuz, kamera uygulamaları için de uygundur. Kayar temas gerektirmez ve korozyona karşı korumalıdır.

Devre modüllerini kendiniz tasarlamak istiyorsanız doğru kılavuz teknesi için on değerli ipucu. Sisteminizin kullanım ömrünü kısaltabilecek ve hatta arızaya yol açabilecek hatalardan kaçının.
İçerikten:
- Kılavuz olukların doğru planlanması
- Kablo yönlendirmesi için ipuçları
- Maksimum dönüş açısının sınırlandırılması
- Kanallar ve tüm modüller için CAD verileri oluşturma
10 ipucunu şimdi ücretsiz indirin. Ayrıca size her zaman kişisel olarak yardımcı olmaya ve tavsiyelerde bulunmaya hazırız.