Dil Değiştir :

liftband - modüler, sessiz, yerden tasarruf sağlayan Medya, enerji ve verilerin yukarı taşınması. Kaldırma bandı ile, çok fazla yatay alana sahip ancak yalnızca düşük bir sistem yüksekliğine izin veren yüksek dikey uygulamalar gerçekleştirilebilir.
Olası uygulama alanları: Sahne teknolojisi, iç mekan vinçleri, mobil teleskopik antenler

A = Tutma kayışları, eşit yük dağılımı
B = kolay triflex® basit iç ayırma dahil olmak üzere kablonun kolay yerleştirilmesi için
C = Naylon kayışlar için "sınırsız" dolum ağırlığı
D = Her sistem için optimum kanal yüksekliği için değişken çelik sepet sistemi

| Uzatma yüksekliği | Sepet tasarımı |
|---|---|
| 0-3m | Tek parça sepet |
| 3 - 13m | Teleskopik sepet |
Zincir uzunluğunu/kablo uzunluğunu hesaplamak için lütfen aşağıdaki formülü kullanın**: ( ( metre cinsinden hareket / 0,75 + 2 ) x 57 ) x 25.** Lütfensonucu yuvarlayın.Örnek: 1 metre hareket zinciri/kablo uzunluğu = ((1m/ 0.75+2)x57)x25 = 4750 mm
| Hız | İvmelenme | Yanal hız | Yanal ivmelenme |
|---|---|---|---|
| ≤ 1m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1m/s | ≤ 2 m/s2 |