Dil Değiştir :

Verimli Ro-Ro operasyonları, kısa dönüş sürelerine ve maksimum alan kullanılabilirliğine bağlıdır. Bu nedenle, kıyı elektrik çözümleri güçlü, dayanıklı ve terminal operasyonlarıyla tam uyumlu olmalıdır. Yenilikçi kıyı elektrik sistemlerinin, terminalin sorunsuz çalışmasını sağlarken emisyonları nasıl azalttığını keşfedin.
IEC 80005-1 standardının gereklilikleri ve gemi ile kıyı elektriği arasındaki güvenli bağlantı – yani “bağlantı ikilemi” olarak adlandırılan durum – kıyı elektriği projelerinin en önemli zorlukları arasındadır.
IEC/IEEE 80005-1 standart serisi, yüksek gerilim kıyı bağlantısı (HVSC) sistemleri için gereklilikleri tanımlar ve güvenli, küresel ölçekte birbiriyle uyumlu bir kıyı güç altyapısının temelini oluşturur. Ro-Ro kargo ve Ro-Ro yolcu gemileri için Ek B, gemi ile terminal arasındaki teknik arayüzleri açıklamakta ve kıyı elektrik sistemlerinin standart bir şekilde planlanmasını, test edilmesini ve işletilmesini sağlamaktadır. Bu, uyumluluğu ve çalışma güvenliğini sağlar.
iMSPO’nun çeşitli konfigürasyonları, entegrasyon seçenekleri ve teknik sürümleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yıllardır, dünyanın dört bir yanındaki limanlar ve terminaller, igus’un kıyı elektrik besleme çözümlerine güvenmektedir. Konteyner ve kruvaziyer terminallerinden Ro-Ro terminallerindeki uygulamalara kadar – sistemlerimiz her kıtada gerçek çalışma koşulları altında her gün kendilerini kanıtlamaktadır.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat