Dil Değiştir :

Endüstriyel zekanın yeni basitliği.
Mevcut bir sistemi iyileştiren teknolojiler vardır.
Bir de iki dünyayı aynı anda birbirine bağlayan teknolojiler var - sorunsuz, apaçık, devrim niteliğinde.
igus, i.Cee² ile tam da bunu yapan bir modül sunuyor.
Superwise Gold ve Platinum için kendini kanıtlamış i.Cee sisteminin yeni neslidir ve aynı zamanda igus'un ilk tam teşekküllü endüstriyel bilgisayarıdır.
Akla gelebilecek her sistemde veri kaydı, sensör teknolojisi, uç analitiği ve kestirimci bakım için geliştirilmiştir.
Bir cihaz. İki görev. Maksimum etki.

i.Cee², bir önceki i.Cee modülünün başarı hikayesini devam ettiriyor.
E-zincir sistemleri için süper hizmetlerin tüm temel işlevlerini devralır ve genişletir:
Üst düzey hizmet seviyeleri Gold ve Platinum'da i.Cee², tüm hizmetlerin merkezi sinir sistemi haline gelir.
e-zincir sistemi.
Karmaşık işletme verilerini gerçek zamanlı, güvenilir ve verilere dayalı olarak ölçer, anlar ve net eylem önerilerine dönüştürür.
Ancak bu kez gelişme izleme ile bitmiyor.
Sadece orada başlıyor.

İlk kez bir igus modülü, enerji zincirlerinin durum izlemesinin çok ötesine geçiyor.
i.Cee² artık tamamen yeni uygulamalara entegre edilebilen tam teşekküllü bir endüstriyel uç bilgisayardır:
i.Cee² bu nedenle bir e-zincir sisteminden komple bir tesise kadar uzanan ilk igus cihazıdır
- Basit bir kaydediciden kontrol kabinindeki şirket içi veri merkezine kadar.
Tüm bunlar yeni i.Cee modülüne dahildir:
| Teknik veriler: | |
|---|---|
| Ekipman | Raspberry Pi CM4, dört çekirdekli Cortex A72, 1,47 inç TFT ekran, kalibrasyon ve arıza teşhisi için joystick, 24 V güç kaynağı, dayanıklı endüstriyel gövde. |
| Sistem mimarisi | Docker/Kubernetes ile uyumlu, REST MQTT API’leri |
| Girişler ve çıkışlar | 12 dijital çıkış, 6 analog giriş RS-485, 2 röle çıkışı, 2 yük hücresi kanalı |
| Bağlanabilirlik | 2x Ethernet (IT + fieldbus paralel), WLAN, Bluetooth, entegre LTE modem, HDMI (yerel görselleştirme için), opsiyonel: LoRa |
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat