Kombi-FTA - akıllı hareketli uç ve güçlendirme kiti

Kombi-FTA

Kombi-FTA - Yeni ağır hizmet nesli

Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

Bir bakışta Kombi-FTA hakkındaki tüm veriler

Temel yapı & mekaniği
TasarımKayma için yüzer hareketli uç (ağır hizmet tipi) & yuvarlanan enerji zincirleri
Hareketler1000 metreye kadar çok uzun seyahatler için tasarlanmıştır
Değiştirilebilirlik1:1 değiştirilebilir; aynı kol yüksekliği, yapı odası konumu, delik düzeni; yeni çarpışma yüzeyleri yok
Hata telafisiParalel hataların otomatik telafisi
Gerilim azaltmaÇift sıralı, yüzer CF.X-C ray
Erişim & bakımBakım açıklıkları; kurulumu kolay kapaklar; sensör değişimi < 30 dakika. mümkün
Sensörler & durum izleme
Kuvvet izlemeEC.P itme/çekme kuvveti izleme (sınır değer analizi, kapatma önerisi)
Kablo izlemeCF.P kablo gerilme mukavemeti izleme (sürtünme temasının tespiti & gerilme yükü)
Hizmet ömrü analiziRol e-zincirleri için hizmet ömrü göstergesi (i.Cee² modülü ile bağlantılı olarak) (entegre RuL değerlendirmesi. RuL = Kalan faydalı ömür)
KonumlandırmaKonumlandırma sistemi
Kılavuz çukur analiziDarboğazların temassız ölçümü
Çevresel tazminatSıcaklık ve nem kompanzasyonu
KablolamaEC.P için ortak sensör kablosu & CF.P
Çevresel & yük direnci
Çevresel faktörlerTuz spreyine, neme ve toza karşı dayanıklı
Sıcaklık aralığı-20°C ila +60°C
Şok & titreşimŞok yükü ≥ 10g; titreşime dayanıklı
Güçlendirme ve yükseltme kitleri
AmaçMevcut "normal" yüzer hareketli uçların akıllı sistemlere yükseltilmesi
Uyumlulukigus - hareketli uç (IE20...) için uygundur & benzer sistemler
Sensör güçlendirmeEC.P, CF.P, servis ömrü göstergesi, konum sensörleri, sıcaklık/nem kompanzasyonu
Entegrasyonİstek üzerine i.Cee / i.Cee² / superwise bağlantısı
MontajYapısal değişiklikler olmadan; mevcut donanımın basitçe genişletilmesi
Tipik uygulama alanları
Liman lojistiğiSTS konteyner vinçleri, döner pergelli vinçler & yüksek yanal kuvvetler
Dökme yük elleçlemeSeyahatler > 100m; zorlu çalışma koşulları; ağır hizmet tipi enerji zinciri sistemleri
ModernizasyonlarMevcut sistemlerin güçlendirilmesi; mevcut IE20'nin değiştirilmesi ... hareketli uçlar

Videoda: Richard Habering'in HMI 2026'da Kombi FTA'yı tanıtması

Akıllı plastikler hakkında daha fazla bilgi? Okumaya devam et!

Akıllı plastikler bilgi tabanı

Bilgi tabanı
  • Kılavuzlar/kullanım talimatları
  • Montaj talimatları
  • Akıllı bileşenlerin 3D CAD modelleri
  • Online seminerler / video eğitimleri
  • CAE yazılımı için EPLAN verileri

Daha fazla bilgi materyali:

Akıllı plastik kataloğunu indirin
Buradan indirinTüm baskı kataloğunu sipariş edin
igus® Hareketli Kablo Kanalları için test laboratuvarı
E-zincirleri için test laboratuvarına
Hareketli kablo kanalları için geri dönüşüm programı<br><br>
Chainge hakkında daha fazla bilgi alın
akıllı plastikler çevrimiçi semineri
Çevrimiçi seminerlere gidin

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar