Dil Değiştir :




Yeni durumda, parlak yeşil renk her şeyin yolunda olduğunu ve herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığını gösterir.

Burada, durum göstergesinin yeni durumda çapraz çubukların ötesine taştığını açıkça görebilirsiniz.

Birçok döngüden sonra, ilk renkli katmanlar silinmiştir. Aşınma izleri açıkça görülebilir.

Gelişmiş süreç kırmızı katmanı ortaya çıkarmıştır. Artık harekete geçilmesi gerektiği bir bakışta görülebilir.


... göstergenin durumunun zaman içinde nasıl değiştiğini gösteriyoruz. Yoğun kullanımdan sonra kırmızı katman görünür hale gelir. Bu, bir eylem ihtiyacı olduğunu gösterir. Örneğin, optimum zamanda bakım veya gerekli bir değiştirme.
| Parça numarası | Adet fiyatı |
|---|---|
| IS.EC.WLC.SU.225.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.385.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.450.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.C825.01.00.BETA | €39.00 |
| IS.EC.WLC.SU.C1132.01.00.BETA | €39.00 |
... Deneyimle gelen güvenlik ...
superwise basic hizmeti ile size superwise portalına erişim sağlıyoruz.
Burada enerji zinciriniz için önerilen değiştirme süresini görebilirsiniz. Bu bilgiyi, sağladığınız bilgiler ve veriler ile istatistiksel olarak belirlenen değerleri temel alarak oluşturuyoruz.
Ayrıca, size kontrol tarihlerini zamanında bildirme hizmetini de sunuyoruz.
Beklenen hizmet ömrünü hesaplamak için günlük döngü sayısı, hız, ivme, dolum ağırlığı ve ortam koşulları gibi ayrıntıları kullanırız. Bu özelliklerle zaman kontrollü bakım planlarıoluşturabilirsiniz .
Temel sürüm size şunları sunar:
Ayrıca bizimle bir bakım sözleşmesi yapabilirsiniz.

... enerji zincirinizin durumunu tam olarak bilin ...
Superwise gümüş hizmeti ile enerji zincirinizi i.Sense modülleri ve ComBox ile tamamlayabilirsiniz. Bu sistemler, enerji zincirinizin hareket profilini kesin olarak belirler ve superwise portalına gönderir.
Bu sayede, enerji zincirinizin önerilen değiştirme süresi ve ilgili bakım önerileri hakkında kesin bir bilgi elde edersiniz.
i.Sense sensörlerinin yardımıyla, döngü sayısı, hız, ivme ve meydana gelen tüm anormallikler kaydedilir ve superwise portalına iletilir, burada grafiksel bir görüntü oluşturulur.
Silver versiyon size şunları sunar:

... En yüksek hassasiyet, en kaliteli sensörler sayesinde ...
Superwise gold hizmeti, yüksek kaliteli sensörler kullanarak bileşenleriniz hakkında size hassas ve kapsamlı bilgiler sunar.
Hassas sensörler ve gelişmiş i.Cee modülleri sayesinde son derece ayrıntılı veriler toplanabilir.
Bu veriler temelinde, her bir bileşenin durumu ve önerilen değiştirme zamanı** hakkında hassas tahminler yapılabilir.
Gold sürümü size şunları sunar:

... Endişelenmeyi bize bırakın ...
Superwise platinum hizmeti hayatınızı kolaylaştırır.
Superwise Gold hizmetinin tüm avantajlarından yararlanırken, verileriniz konusunda tam bir gönül rahatlığı elde edersiniz.
Platinum sürüm size şunları sunar:

i.Cee pratikte
**Kanalizasyon ve atık su arıtma tesisleri |**Liman ve konteyner vinçleri | Taşıma ve dökme yük elleçleme
Yerel şirket ağınız içinde (i.Cee:local) veya güvenli bulut (i.Cee:cloud) üzerinden veri aktarımı

... kestirimci bakım konseptleri için
i.Cee modülü, kullanıma bağlı olarak düzenli bakım planlayan önleyici servis yönetiminden, öngörülemeyen herhangi bir değişikliği anında bildirmek için çeşitli mobil kanalları kullanan konumdan bağımsız arıza yönetimine kadar çeşitli şekillerde kestirimci bakım konseptlerine entegre edilebilir. Tüm bilgiler, müşterinin gereksinimlerine bağlı olarak yerel ağda çevrimiçi veya çevrimdışı olarak modern bir gösterge tablosunda toplanır.

Durum izlemeyi kestirimci bakımdan ayırır
Bu teknik dokümanda şunlar açıklanmaktadır

... igus i.Cee ile daha az kesinti süresi sayesinde
Otomotiv üretiminde, üretim hatları asla durmaz. Montaj ve kaynak için işbirliği yapan robot kolları, onlara enerji ve veri sağlayan tüm bileşenler gibi sürekli kullanımdadır. Bu gibi ortamlarda kestirimci bakım en anlamlı hale gelir. İster yeni bir Endüstri 4.0 projesi ister verimlilik odaklı iyileştirme için olsun, akıllı plastik çözümlerimiz evrensel modüler sistemler olarak mevcuttur ve her sisteme ayrı ayrı uyarlanabilir