Dil Değiştir :


Kavram çalışması:
i.Cee² ölçüm kutusu, endüstriyel verilerin doğrudan makineler, sistemler veya test tezgahları üzerinde toplanmasına ve analiz edilmesine olanak tanıyan mobil bir ölçüm platformudur. Uygulama şekli: Kutusunu açın, sensörü bağlayın, ölçüme başlayın – sahada kalıcı bir kurulum veya ek BT altyapısı gerektirmeden.
Endüstriyel kasa, birkaç ayrı cihazı bir araya getirmek yerine, veri toplama, sensör entegrasyonu, yerel analiz, veri depolama ve iletişimi tek bir sistemde bir araya getirir. Bu özelliği sayesinde, örneğin bakım ve onarım, araştırma ve geliştirme, durum izleme, modernizasyon ile kavram kanıtlama ve dijitalleşme projeleri gibi çeşitli ölçüm görevleri için uygundur. Kararların daha hızlı alınabilmesi için ilk bulgular doğrudan sahada elde edilebilir.
Çok çeşitli sensörler için açık platform
Karmaşık mühendislik işlemleri gerektirmeden ölçüm kampanyaları başlatın
Tek bir sistemde veri toplama, analiz ve iletişim
Mevcut makineleri kolayca dijitalleştirin
Kenar analitiği, sahada hemen kullanılabilecek içgörüler sağlar
Tüm bunlar i.Cee² modülünde yer almaktadır:
| Teknik veriler: | |
|---|---|
| Ekipman | Raspberry Pi CM4, Dört Çekirdekli Cortex A72, 1.47″ TFT ekran, kalibrasyon için joystick & teşhis, 24 V besleme, sağlam endüstriyel muhafaza. |
| Sistem mimarisi | Docker/Kubernetes uyumlu, REST & MQTT API'leri |
| Girişler ve çıkışlar | 12 dijital çıkış, 6 analog giriş RS-485, 2 röle çıkışı, 2 yük hücresi kanalı |
| Bağlanabilirlik | 2x Ethernet (IT + fieldbus paralel), WLAN, Bluetooth, entegre LTE modem, HDMI (yerel görselleştirme için), opsiyonel: LoRa |
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat