akıllı plastik haberleri 2023

tüm (süreç) yollarında dijitalleşme: Yalın, yeşil ... ve akıllı

Kanıtlanmış akıllı plastik teknolojisi artık giderek daha fazla e-zincirde standart olarak yer alıyor® yenilikler veya enerji tedarikinde mevcut en çok satanlar

  • C6.29: Başarılı C6 programının genişletilmesi, geleceğin temiz oda uygulamaları için temiz zincir; şimdi akıllı i.Sense EC.P itme/çekme kuvveti izleme özelliğine de sahip
  • GLO.56.CR: İsteğe bağlı i.Sense EC.P çekme/itme kuvveti izleme dahil uzun hareket mesafeleri için temiz oda uyumlu makara destekleri
  • E6.29: Temiz oda uyumlu - artık ESD kataloğunda stoktan temin edilebilir - ve şimdi akıllı i.Sense EC.P çekme/itme kuvveti izleme özelliğine de sahip
  • Tiyatro e-spool®: Dahil edilen üç yayın yay kuvveti, bir yük hücresi sensörü kullanılarak izlenir. Ek olarak, bir dönüş sensörü tambur devir sayısını sayar ve zincirin konumunu belirler.
  • Çelik Rotasyon Modülü V2 (SRM-L): Sistem güvenliğini artırmak için, i.Sense EC.P akıllı gerginlik/itme kuvveti izleme için zincirin hareketli ucuna monte edilmiştir.
Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

Enerji zincirlerindeki akıllı plastikler, beklenmedik arıza sürelerini önler ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

Akıllı durum izleme başarıyla gerçekleştirildi

i. Uygulamada akıllı plastikten gelen his

STS Cranes örnek olay incelemesi

Sağlam ve akıllı - Dijital olarak ağa bağlı enerji zinciri Rotterdam limanındaki STS vinçlerini nasıl güçlendiriyor?

İndirmek için ücretsiz vaka çalışması


Kestirimci bakım başarıyla gerçekleştirildi

Endüstri 4.0: Uygulamada akıllı plastik

Tren yıkama istasyonunda i.Cee

Arızaları önleyin, hizmet ömrünü artırın

Genel bakışta i.Sense EC.P örnekleri

Dünya çapında müşteri uygulamaları

Akıllı durum izleme: i.Sense

akıllı plastiklerle igus durum izleme
  • i.Sense: igus® durum izleme alanını açıklar
  • Makine durumunu düzenli veya kalıcı olarak kaydeder
  • Hızlı bir şekilde kapanarak çökmeleri önler
  • Modüller aracılığıyla veri kaydı
  • i.Sense EC.P: Enerji zinciri için çekme/itme kuvveti algılama
  • i.Sense EC.B: Enerji zinciri için kırılma tespiti
  • i.Sense CF.P: Kablonun gerilme kuvvetinin izlenmesi

Kestirimci bakım: i.Cee

Akıllı plastik ürünler ile kestirimci bakım
  • i.Cee: igus'un kestirimci bakım alanını açıklar®
  • Bakımı nokta atışı doğrulukla tahmin eder
  • arıza süresini veya kalite kaybını önler
  • Çok çeşitli giriş seçenekleri (Siemens PLC bağlantısı, entegre EC.W/EC.IM hızlanma sensörleri, OPC UA sunucusu, ...)
  • Özelleştirilmiş çıkış kanalları (IoT CloudDashboard, yerel HTTP gösterge paneli, SMS, FANUC FieldSystem entegrasyonu, ...)
akıllı plastik ürün bilgisi

Genel ekipman verimliliğinin (OEE) optimize edilmesine ilişkin teknik inceleme

  • igus® adresinde durum izleme (i.Sense) ne anlama geliyor?
  • igus'ta kestirimci bakım (i.Cee) nedir®?
  • Her iki sistemin arkasında hangi teknoloji var?
  • Her iki sistem de sektörde enerji tedariki için neler sunuyor?

Bilgi ...

Haber kataloğu: 2023 akıllı plastik haberleri

... Deneyin ...

akıllı 3B veri

... Fark edin

igus çevrimiçi mağazasında akıllı plastik haberlerini satın alın