Change Language :
Yeni i.Sense EC.W sensörü, sistem kullanılabilirliğini her zamankinden daha elverişli hale getiriyor. Artık EC.W sensörünü igus® e-chain® konfigüratöründeki sürükle-bırak işlevini kullanarak mevcut zincir konfigürasyonlarınıza kolayca ekleyebilir veya akıllı EC.W durum izleme ile doğrudan yeni enerji zinciri sistemleri oluşturabilirsiniz:
Hızlı
Güvenilir
Akıllı
Sadece birkaç tıklamayla kullanım ömrü sensörüne sahip akıllı bir enerji zinciri

Uygulama parametrelerini tanımlama
E-zincir® konfigüratörünü açın ve zincirdeki kablo havuzunuzu ve kurulum tipi, hareket vb. gibi istenen uygulama parametrelerini tanımlayın.

E-chain® serisini seçin
Ardından, halihazırda akıllı plastik özellikli olan uygun bir zincir serisi seçin ve akıllı EC.W sensörünü tek bir tıklamayla ekleyin.

Bireysel iç ayırma işlemini gerçekleştirin
Artık her zamanki gibi bireysel iç ayrımınızı oluşturabilirsiniz; elbette EC.W sensörü için tüm iç ayrım kurallarını otomatik olarak dikkate alarak.

akıllı plastik Domino
Akıllı plastik domino taşımızı şimdi size gönderelim ve kendi konfigürasyonunuzu oluşturun.
Daha sonra ziyaretiniz sırasında akıllı plastikten eğlenceli bir hediye bekleyebilirsiniz.
igus® test laboratuvarina 360° bakiş
Tüm akıllı plastik test kurulumları, fareyi ekran üzerinde döndürerek burada bulunabilir.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h