Oynak uçlu rulman broşürü

Geleneksel UC bilyalı rulmanlara yağlama gerektirmeyen alternatif olan igubal küresel insert rulmanları keşfedin

Plastik oynak uçlu rulman ile flanşa monte rulman

UC bilyalı rulmanlara bakım gerektirmeyen ve uygun maliyetli bir alternatif mi arıyorsunuz?

format_color_reset

Yağlama gerektirmez

build_circle

Bakım gerektirmez

autorenew

1:1 değiştirme

eco

Çevre dostu

auto_awesome

Hafif

euro

Uygun maliyetli

Bu sayfada ne bulacaksınız?

İgubal ile mil yataklarının avantajları

Yağlayıcılar
Yağlama - asla çok fazla değil, asla çok az değil, her zaman doğru miktarda
Kimyasal temizlik, nemli ortamlar, gıda teması?

Müşteri dürtüsünden ürün fikrine

İgubal oynak uçlu rulmanlarımızın tarihçesi

J3

İglidur J3'ten yapılmış oynak uçlu rulman

Yüksek aşınma direnci
J3

H3

İglidur H3'ten yapılmış oynak uçlu rulman

J

İglidur J'den yapılmış oynak uçlu rulman

JEM-SP
Process Icon

A350

İglidur A350'den yapılmış oynak uçlu rulman

akıllı plastikler

J4

İglidur J4'ten yapılmış oynak uçlu rulman

JEM
Process Icon

A180

İglidur A180'den yapılmış oynak uçlu rulman

JEM

X

İglidur X'ten yapılmış oynak uçlu rulman

JEM
sample-box-MAT0072651

Ücretsiz bir oynak uçlu rulman numune kutusu sipariş edin

  • 1x JEM-20-17-SP: UC204'e alternatif olarak oynak uçlu rulman
  • 1x J4EM-30-16-SP: UC206'ya alternatif olarak oynak uçlu rulman

1:1 değiştirme | Oynak uçlu rulman uyumluluğu

GövdeKüresel geçmeli rulmanlar■ = J■ = J3■ = J4■ = H3■ = A180■ = A350■ = X
PP203 | PFL203■ EM-15-12-SP
P203 | FL203 | F203■ EM-17-12-SP
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17-SP
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17
PP204 | PFL204■ EM-20-14-SP
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17-SP
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17
PP205 | PFL205■ EM-25-15-SP
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17-SP
P205 | FL205 | F205■ EM-25-17
PP206 | PFL206■ EM-30-16-SP
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19-SP
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80-SP
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80
PP207 | PFL207■ EM-35-17-SP
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20-SP
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80-SP
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80
PP208 | PFL208■ EM-40-18-SP
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21-SP
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22-SP
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24-SP
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24
P215 | FL215 | F215■ EM-75-24

yuvalı igubal oynak uçlu rulmanlar

Plastik yastık blok rulman
  • UCP204 - UCP208'e alternatif
Değiştirilebilir küresel bilyalı plastik yastık blok rulman
Ürüne git
Plastik flanş montajlı rulman
  • UCFL203'e alternatif UCFL210
Değiştirilebilir küresel bilyalı plastik flanş montajlı rulman
Ürüne git
Dökme demir yataklı yastık blok rulman
  • UCP204'e alternatif UCP210
Dökme demir gövdeli yastık blok rulman
Ürüne git
Dökme demir gövde flanş montajlı rulman
  • UCFL203'e alternatif UCFL210
Dökme demir gövdeli flanş montajlı rulmanlar
Ürüne git
Plastik gövdeli kompakt yastık blok rulman
  • UCPA204 - UCPA208'e alternatif
Plastik gövdeli kompakt yastık blok rulman
Ürüne git
Plastik gövdeli kompakt flanş montajlı rulman
  • UCF208'e kompakt alternatif
Plastik gövdeli kompakt sabit flanşlı rulman
Ürüne git
Sac metal gövdeli düşük maliyetli yastık blok rulman
  • UCPP202 - UCPP208'e alternatif
Sac metal gövdeli düşük maliyetli yastık blok rulman
Ürüne git
Sac metal gövdeli düşük maliyetli flanş montajlı rulman
  • UCPFL202 - UCPFL208'e alternatif
Sac metal gövdeli düşük maliyetli sabit flanşlı rulman
Ürüne git

Metalik yastık blok ve sabit flanşlı rulmanlar için oynak uçlu rulmanlar

İçecek ve şişeleme endüstrisinde oynak uçlu rulmanlar

igubal küresel rulmanlar hakkında daha fazla bilgi

igubal mağazası

Mağaza

Alet

Alet

Bilgi tabanı

Bilgi Bankası

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar