Dil Değiştir :
Metal kaplin çubukları ağırdır, genellikle pahalıdır ve çok fazla bakım gerektirir. Ekonomik alternatif: igubal serisinden kaplin çubukları. Polimerlerden yapılmışlardır, bu da**%80** 'e varan ağırlık tasarrufu ve %40'a varan maliyet tasarrufu sağlar. Ama hepsi bu kadar değil. Plastik kaplin çubuklarının montajı hızlı ve kolaydır ve ekonomik çalışma sağlar. Bunun nedeni yağlama gerektirmemeleri ve bakım gerektirmemeleridir. igubal kaplin çubukları yelpazesi sürekli büyümektedir. Çok çeşitli malzemelerden yapılmış küresel bilyeler ve farklı geometrilere sahip muhafazalar içeren modüler bir sistem sayesinde, kullanıcı olarak ideal çözümünüzü bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Talep üzerine, igus özelleştirilmiş bileşenler de üretebilir. igubal'ın bağlantı çubuklarının kullanıcıları arasında otomotiv endüstrisi, otomasyon, ziraat mühendisliği, tesis mühendisliği ve otomotiv mühendisliği alanlarındaki şirketler yer almaktadır.
100'den fazla çeşitle, kaplin çubuğu mağazamız her uygulama için geniş bir seçim sunar. İster bireysel merkez mesafesi ister yatak noktalarının özel hizalanması olsun - tam esnekliğin tadını çıkarın.
Doğru olanı bulamadınız mı? Hiç sorun değil!
Sezgisel çevrimiçi konfigüratörümüz ile mükemmel kaplin bağlantısını oluşturabilirsiniz. Ya da doğrudan bizimle iletişime geçin; uzman ekibimiz ihtiyaçlarınıza özel bir çözüm bulmanız için size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacaktır.
Uygun maliyetli
Metalik varyantlara göre%40'a kadar
Hafif
Metalik bileşenlerden%80'
Kir tutmaz
Büyük bir alt kesit kir girişini önler.
Korozyonsuz
Polimer kaplin bağlantıları su ve medya ile temas edebilir.
Kendinden yağlamalı
Yağlama gerektirmez vetüm kullanım ömrü boyuncatamamen
Kolay kurulum
Çok kolay montaj ve demontaj.daha hızlıdır.
Plastikten yapılmış igubal bağlantı çubukları bir alternatiften çok daha fazlasıdır, çünkü metal versiyonlara göre çok çeşitli avantajlar sunarlar. Yüksek yükler ve hızlı hareketler gibi belirli gereksinimler nedeniyle, igus'un tribolojik olarak optimize edilmiş ve güçlendirilmiş polimerleri optimum sonuçlar sunar.

igubal kaplin çubuğu konfigüratörü, kaplin çubuklarını bireysel gereksinimleriniz için kolayca yapılandırmanıza olanak tanır. Özel gereksinimlerinizi girin ve konfigüratör size tek bir düğmeye dokunarak optimize edilmiş veya uygun standartlaştırılmış bileşenleri sunacaktır.
Ürünlerimizi tanıyor musunuz ve online mağazadaki seçenekleri görmek veya doğrudan sipariş vermek mi istiyorsunuz?

Sadece üç adımda, hizmet ömrü de dahil olmak üzere uygun ürün önerilerini belirlemek için uygulamanızın parametrelerini kullanabilirsiniz.
Burada igubal küresel kaymalı yataklar ile ilgili en önemli bilgileri, teknolojileri, soruları ve cevapları bulacaksınız.