igubal®-FC

igubal® FC

Gıda endüstrisi için algılanabilir küresel rulmanlar

İgubal FC'nin avantajları

location_searching
check
fastfood
format_color_reset
para-ikonu
lightweight-icon

Bunları ne zaman kullanmalıyım?

  • Parçacıkların tespit edilebilir olması gerektiğinde
  • Bakım gerektirmeyen malzemeler gerektiğinde
  • Boyutsal seri E ve K bileşenleri kullanılacaksa
  • Yüksek basınç dayanımı gerektiğinde
  • Yüksek esneklik gerektiğinde

Bunları ne zaman kullanmamalıyım?

  • Sıcaklık +80 °C'nin üzerinde olduğunda
  • 16 mm'nin üzerinde boyutlar gerekiyorsa
  • Eğer 0,5 m/s üzerinde dönme hızları gerçekleştirilecekse
Gıda ile Temas Eden Pizza
sample-box-MAT0075411

Ücretsiz bir Food Contact numune kutusu sipariş edin

FDA uyumlu çift oynak kaymalı yatağın ürün tanıtımı

Programa genel bakış - tespi̇t edi̇lebi̇li̇r igubal oynak kayışlı rulmanlar

Rot ucu yatakları

igubal FC çubuk ucu
  • Algılanabilir çubuk ucu
  • Plastik veya metalden yapılmıştır
  • İsteğe bağlı boyutsal seri E veya K

Küresel geçmeli rulmanlar

igubal FC oynak uçlu rulman
  • Kalıplanmış veya bükülmüş
  • FDA ve AB 10/2011 uyumlu
  • UC204-210 yatak rulmanı için

Çift eklemler

igubal FC çift mafsal
  • Gıda sınıfı malzemelerden üretilmiş çift küresel kaymalı yatak
  • Paslanmaz çelik küresel bilya ile de mevcuttur

Muylu yataklar

igubal FC yastık blok rulman
  • Algılanabilir yatak gövdesi rulman
  • FDA ve AB 10/2011 uyumlu

Flanşlı montajlı yataklar

igubal FC flanş montajlı rulman
  • Algılanabilir flanş yatağı
  • FDA ve AB 10/2011 uyumlu

Çatal mafsallar

igubal FC çatal mafsal
  • Yaylı menteşe pimi ile algılanabilir çatal mafsal
  • E boyutsal serisinin çubuk ucu ile birleştirilebilir

Küresel rulmanlar

EGLM-FC oynak rulmanlar
  • FDA ve EU10/2011 uyumlu
  • boyutlu seri E
  • sağlam ve uygun maliyetli

Sabitleme halkası

EGLM-FC oynak rulmanlar
  • Bölünmüş, tespit edilebilir sabitleme halkası
  • FDA ve AB 10/2011 uyumlu
  • Çok hafif ve uygun maliyetli

igubal küresel kaymalı yataklar hakkında daha fazla bilgi

igubal®-shop

Mağaza

Alet

Alet

Bilgi tabanı

Bilgi tabanı