igubal muylu yataklar

yağlama gerektirmeyen, hafif ve çok yönlü

sabitleme bilezikli yastık blok rulman

İgubal yastık blok rulmanların avantajları

  • yağlama gerektirmez
  • bakım gerektirmeyen kuru çalışma
  • Yüksek sertlik
  • Değişen yüklere karşı yüksek dayanıklılık
  • Yanlış hizalamanın telafisi
  • Kenar yüklerinin telafisi
  • Korozyonsuz
  • Kimyasallara karşı dayanıklı
  • Yüksek sönümleme kapasitesi
  • Dönen, salınan ve doğrusal hareketler için
  • Çok düşük ağırlık
  • Yüksek radyal yük kapasitesi
  • Medyada kullanılabilir
  • Yer tasarrufu
  • Kurulumu kolay
  • Hesaplanabilir hizmet ömrü

Bu sayfada ne bulacaksınız?

Uygulama alanları

Montaj

Toleranslar

ürün yelpazesi̇

Bunları ne zaman kullanmalıyım?

  • Kimyasal direnç istendiğinde
  • Uygun maliyetli bir alternatif gerektiğinde
  • Kire dayanıklı rulmanlar gerektiğinde
  • Yanlış hizalamaların telafi edilmesi gerektiğinde
  • Tamamen bölünmüş bileşenler gerektiğinde

Bunları ne zaman kullanmamalıyım?

  • Sıcaklık +80 °C'nin üzerinde olduğunda
  • Entegre bir sabitleme bileziği gerekiyorsa
  • 50 mm'nin üzerinde boyutlar gerekiyorsa
  • Eğer 0,5 m/s'nin üzerinde dönme hızları gerçekleştirilecekse
Değiştirilebilir oynak uçlu rulman

1:1 değiştirme mümkün

İgubal yastık blok rulmanın gelişim aşamaları

1998

KSTM

"Uygun maliyetli bir çözüme ihtiyacım var."

KSTM

2005

ESTM

"Yastık blok rulmanımla daha yüksek yüklerin farkına varmak zorundayım."

ESTM

2010

KSTM-GT / ESTM-GT

"Ayrık bir yastık blok yatağına ihtiyacım var."

KSTM-GT ESTM-GT

2015

ESQM

"Güneş takip cihazlarımı yağlamadan saklamam gerekiyor."

ESQM

2022

KSTM-CL

"Daha yüksek güçleri absorbe etmek zorundayım ve igus tarafından ikna edildim"

KSTM-CL

2022

PA-KS-JEM-SP

"Kompakt montaj alanı için bir yastık blok rulmana ihtiyacım var"

PA-KS-JEM-SP

2023

ESRM

"Yuvarlak profillerimi nasıl saklayabilirim?"

ESRM

2023

ESQM-GT/KSQM-GT

"Kare bir şaftım ve küçük bir montaj alanım var"

KSQM-GT - ESQM-GT

2024

ESQM-2.0

"Yıllardır igus ile çok iyi deneyimlerim oldu. Onlar da yeni bir şeyler getiriyorlar mı?"

ESQM-2-0

igubal küresel kaymalı yataklar hakkında daha fazla bilgi

igubal®-shop

Mağaza

Alet

Alet

Bilgi tabanı

Bilgi tabanı

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar