Dil Değiştir :

Oynak kaymalı rulmanların kullanımı genellikle yüksek rulman ağırlıkları, zor kurulum ve yüksek maliyetlerle ilişkilendirilir. Çoğu durumda, uzun vadede bakım gerekir ve rulmanlar yalnızca özel tasarımlarda korozyonsuzdur. igubal küresel kaymalı rulmanlar tüm bu dezavantajlara son verir, çünkü tasarımları tamamen yeni olanaklar sunar: Kullanımı kolay, uygun maliyetli, çok hafif ve çok sağlamdırlar.
İgubal oynak kaymalı rulmanların basit kullanımı, çok çeşitli uygulamalarda kullanılmalarına olanak tanır. Kendinden hizalı rulmanların tasarım avantajları sunduğu veya montajı basitleştirdiği her yerde kullanılırlar.
igubal küresel kaymalı yataklar bir H7 deliğine bastırılır ve eksenel olarak sabitlenir. Küresel kaymalı yatak yanlış hizalamayı otomatik olarak telafi ettiğinden, yatak yuvasının hassas bir şekilde hizalanması gerekli değildir.
Bakım gerektirmeyen igubal oynak kaymalı yataklar E10 iç çap toleransı ile tasarlanmıştır. Mil h6 ile h9 arasında tolere edilmelidir. Rulman boşluğu, ısıtma sırasında rulman genleşmesini telafi etmeye yarar.
igubal oynak kaymalı yataklar DIN ISO 12240'a uygun olarak K ve E boyut serilerinde üretilmektedir. Mil çapları 2 ila 40 mm için standart boyutlarda mevcuttur. K boyut serisi inç boyutlarında da mevcuttur. Diğer boyutlar talep üzerine.

Ürünlerimizin kalitesini kendiniz görmek ister misiniz? O zaman bizden ücretsiz bir numune sipariş edebilirsiniz!
Ürünlerimizi tanıyor musunuz ve online mağazadaki seçenekleri görmek veya doğrudan sipariş vermek mi istiyorsunuz?

Sadece üç adımda, hizmet ömrü de dahil olmak üzere uygun ürün önerilerini belirlemek için uygulamanızın parametrelerini kullanabilirsiniz.
Burada igubal küresel kaymalı yataklar ile ilgili en önemli bilgileri, teknolojileri, soruları ve cevapları bulacaksınız.