Dil Değiştir :
igubal® rulman elemanları zorlu ortamlarda bile sorunsuzca kullanılabilir. Nemli veya ıslak ortamlarda rulmanlar korozyona uğramaz ve zayıf asitlere ve alkalilere karşı dayanıklıdır. Çalışma sıcaklıkları -40 ila +200°C arasında değişmektedir. Kire karşı duyarsızlık da vurgulanmalıdır, çünkü aşırı kirlenme altında bile igubal® rulman elemanlarının kaymalı yatakları conta gerektirmez. Bu durum ince tozlar için olduğu kadar kaba kirler için de geçerlidir.

X = sıcaklık [ºC]
Y = yüzde gerilme mukavemeti [%]
Sıcaklığın igubal®-çubuk ucunun maksimum çekme dayanımı üzerindeki etkisi
| °C cinsinden uygulama sıcaklığı | |||
|---|---|---|---|
| Standart | HT versiyonu | Gıda | |
| Minimum | -30 | -40 | -30 |
| Maks. uzun vade | +80 | +200 | +100 |
| Maksimum, kısa vade | +120 | +240 | +110 |

igubal® rulman elemanları uygulamaya bağlı olarak farklı toleranslarda kullanılabilir. Standart programda, yüksek çevresel hızlarda bile güvenli çalışmaya izin veren geniş bir yatak boşluğu ile tasarlanmıştır. İç bileziğin deliği E10'a göre toleranslıdır. Millerin toleransı h6 ile h9 arasında olmalıdır. Toleranslar tabloda bulunabilir. Daha dar veya daha geniş rulman toleransları gerekiyorsa lütfen bizimle iletişime geçin.
| Nominal boyut [mm] | Tolerans | |
|---|---|---|
| Delik ölçer düşüyor | Delik ölçer sabit | |
| 0-3 | x.01 | x.05 |
| > 3'ten 6'ya kadar | x.02 | x.07 |
| > 6'dan 10'a kadar | x.02 | x.08 |
| > 10'dan 18'e kadar | x.03 | x.10 |
| > 18'den 30'a kadar | x.04 | x.12 |
| > 30 ila 50 | x.05 | x.15 |
Hem iglidur® W300'den yapılmış rulman küresel kapağı hem de igumid® G'den yapılmış yuva zayıf alkalilere, zayıf asitlere, yakıtlara ve her türlü yağlayıcıya karşı dayanıklıdır. Normal bir iklimde igubal® 'un nem emilimi ağırlıkça %1,3 civarındadır. Sudaki doygunluk sınırı %6,5'tir. Bu, ilgili çevresel etkilerle birlikte dikkate alınmalıdır. HT versiyonu daha yüksek kimyasal direnç için kullanılabilir.
Tüm veriler oda sıcaklığında [20°C]
| Orta | Direnç | ||
|---|---|---|---|
| Standart | HT versiyonu | Gıda | |
| Alkoller | + 0'a kadar | + | |
| Hidrokarbonlar | + | + | + |
| Gresler, katkısız yağlar | + | + | + |
| Yakıtlar | + | + | |
| Seyreltilmiş asitler | 0 ila - | + 0'a kadar | 0 ila - |
| Güçlü asitler | - | + ila - | |
| Seyreltilmiş alkaliler | + | + | + |
| Güçlü alkaliler | 0 | + |
Bakım gerektirmeyen igubal® rulman elemanlarının yük kapasitesi normal ortam sıcaklıklarında çok yüksektir. igubal® rulman elemanları yüksek kuvvetleri absorbe eder ve geleneksel metal rulman yataklarının sadece beşte biri ağırlığındadır. Mükemmel sönümleme özellikleri, çelikten farklı olarak iki parçalı rulmanın plastik malzemesinin titreşimleri emebilmesinden kaynaklanmaktadır.
Ancak, sıcaklık bağımlılığı ve sürünme davranışı gibi plastiğe özgü özellikler kullanım sırasında dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, çubuk ucunun yük taşıma kapasitesi, özellikle yüksek sürekli yükler, düşük yük hızları ve yüksek sıcaklıklar söz konusu olduğunda, pratik bir testte duruma göre kontrol edilmelidir.
Bakım gerektirmeyen igubal® rulman elemanlarının önemli bir avantajı, rulman milinin hızlı dönme hareketlerinin doğrudan iglidur® W300'den yapılmış rulman küresel kapağında gerçekleşmesidir. Bu plastik/çelik kaymalı yatağın avantajı, kuru çalışmada da yüksek hızların mümkün olmasıdır. Radyal yük dikkate alındığında, dönüşte 0,5 m/s'ye kadar maksimum kayma hızları mümkündür.
Küresel rulmanın açısal hareketleri ise rulman kalotunun küresel dış çapı üzerinde gerçekleşir.
Bakım gerektirmeyen igubal® yatak elemanları ayrıca şaftın doğrusal hareketlerine de izin verir.
| Diş tipi | Hatve [mm] |
|---|---|
| M 2 | 0.40 |
| M 3 | 0.50 |
| M 4 | 0.70 |
| M 5 | 0.80 |
| M 6 | 1.00 |
| M 8 | 1.25 |
| M 10 | 1.50 |
| M 10 F | 1.25 |
| M 12 | 1.75 |
| M 12 F | 1.25 |
| M 14 | 2.00 |
| M 16 | 2.00 |
| M 16 F | 1.50 |
| M 18 | 1.50 |
| M 20 | 1.50 |
| M 20 | 2.50 |
| M 22 | 1.50 |
| M 24 | 2.00 |
| M 27 | 2.00 |
| M 30 | 2.00 |
Ürünlerimizi tanıyor musunuz ve online mağazadaki seçenekleri görmek veya doğrudan sipariş vermek mi istiyorsunuz?

Sadece üç adımda, hizmet ömrü de dahil olmak üzere uygun ürün önerilerini belirlemek için uygulamanızın parametrelerini kullanabilirsiniz.
Burada igubal küresel kaymalı yataklar ile ilgili en önemli bilgileri, teknolojileri, soruları ve cevapları bulacaksınız.