Dil Değiştir :

Sarı = Eksenel boşluk
Eksenel boşluk, kılavuz vida ile kılavuz vida somunu arasındaki boşluğun bir sonucu olarak kılavuz vida üzerindeki kayıp hareketi "ölü hareketi" tanımlamak için kullanılabilir. Boşluk terimi de sıklıkla bununla ilişkilendirilir, ancak doğru teknik terim eksenel boşluktur. Dolayısıyla, kılavuz vidanın hareketi olmaksızın kılavuz vida somununun eksenel yönde hareket etmesidir. Kılavuz vida tahrikleri işlevlerini sürdürebilmek için minimum boşluğa ihtiyaç duyar. Eksenel boşluk çok küçükse, kılavuz vida somununu hareket ettirmek için gereken tork da artacaktır.
İmalat toleranslarının neden olduğu kılavuz vida tahrik boşluğuna ek olarak uygulamaya özgü parametreler de dikkate alınmalıdır. Termal ve higroskopik çevresel etkilere ek olarak, uygulamada dikkate alınması gereken minimum boşluk, uygulama tarafından üretilen sürtünme ısısını da hesaba katmalıdır. Bu, kullanılan polimer malzemenin genleşme davranışı ile bağlantılı olarak belirleyici bir rol oynar. Sistemdeki eksenel boşluk sıcaklık dalgalanmaları ile değişebildiğinden.

İstenmeyen eksenel boşluğu azaltmak için, doğru malzeme seçimine ek olarak, bir ön yük mekanizmasının etkili bir önlem olduğu kanıtlanmıştır. Dryspin® yüksek helis dişlerimiz ve trapez dişlerimiz için ön yüklemeli dört varyant bulunmaktadır: sıfır boşluklu, düşük boşluklu, ön yüklemeli ve AB kılavuz vida somunu. Burada boşluğu azaltılmış kılavuz vida somunlarımızın tüm avantajlarını ve montaj talimatlarını bulacaksınız.
Yüksek yükler, yüksek sıcaklıklar veya çok kirli ortamlardaki uygulamalar için her zaman standart bir kılavuz vidalı somun kullanılmalıdır. Bunun nedeni, her üç prensibin de yüksek yükler tarafından iptal edilmesidir. Bu nedenle, maksimum statik eksenel yükler her bir vidalı somun modeli için ayrı ayrı belirtilmiştir.
En hassas çözümlerden biri ZB kurşun vida somunudur. Birkaç bileşenden oluşur ve hizmet ömrüne göre kendi kendini ayarlar. Özellikle küçük yüklerin hızlı ayarlanması için yüksek helis dişlerine sahip kılavuz vida tahrikleri için uygundur. Boşluksuz prensibi, tüm hizmet ömrü boyunca minimum boşluk sağlar. Tıp, laboratuvar ve baskı teknolojisinin yanı sıra çok çeşitli yaşam bilimlerinde hassas konumlandırma ve besleme hareketleri için idealdir. Kılavuz vida somunu bir destek somunu, burulma yaylı bir sabitleme bileziği, bir sürtünme diski ve eksenel elemandan oluşur. Torsiyon yayı, diş sistemine ön gerilim uygulamak için kullanılır.
170) Sıfır boşluklu kılavuz vida somununun rölanti torku servis ömrüyle birlikte artar. Hesaplama ve tasarım amacıyla, maks. rölanti torkunun dikkate alınması önerilir.
| Vida dişi | Maks. statik eksenel F [N] | Maks. rölanti torku (yaylı)170) adresinden [Nm] | Parça numarası |
|---|---|---|---|
| Ds5x5 | 75 | 0.02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5 |
| Ds6.35x2.54 | 75 | 0.005-0.02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54 |
| Ds6.35x5.08 | 75 | 0.005-0.02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08 |
| Ds6.35x12.7 | 75 | 0.005-0.02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7 |
| Ds6.35x25.4 | 75 | 0.005-0.02 | DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4 |
| Ds8x10 | 150 | 0.01-0.03 | DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10 |
| Ds8x15 | 150 | 0.01-0.03 | DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15 |
| Ds8x24 | 150 | 0.01-0.03 | DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24 |
| Ds10x12 | 150 | 0.01-0.04 | DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12 |
| Ds10x25 | 150 | 0.01-0.04 | DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25 |
| Ds10x50 | 150 | 0.01-0.04 | DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50 |
| Ds12x3 | 500 | 0.08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3 |
| Ds12x5 | 500 | 0.08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5 |
| Ds12.7x12.7 | 500 | 0.08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7 |
| Ds12x15 | 500 | 0.08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15 |
| Ds12x25 | 500 | 0.08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25 |
| Ds14x4 | 500 | 0.08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4 |
| Ds14x25 | 500 | 0.08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25 |
| Ds14x30 | 500 | 0.08 | DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30 |
Ön yüklemeli kılavuz vida somunu, minimum eksenel boşluk ve en yüksek konumlandırma doğruluğu ile ikna eder. Sıfır boşluk için uygun maliyetli bir alternatiftir ve küçük hatveler için mükemmel şekilde uygundur. Bu, SHT-PL'nin kanıtlanmış ön yük prensibidir. Tipik uygulama alanları arasında 3D yazıcılar bulunur.
| Vida dişi | Maks. statik eksenel F [N] | maks. rölanti torku (yaylı) dan [Nm] | Parça numarası |
|---|---|---|---|
| Ds6.35x1 | 30 | 0.10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X1 |
| Ds6.35x2.54 | 30 | 0.10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54 |
| Ds6.35x5.08 | 30 | 0.10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08 |
| Ds6.35x6.35 | 30 | 0.10 | DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35 |
| Ds10x2 | 40 | 0.10 | DST-JFRM-PL-0001-DS10X2 |
| Ds10x3 | 40 | 0.10 | DST-JFRM-PL-0001-DS10X3 |
| Ds10x12 | 35 | 0.15 | DST-JFRM-PL-0001-DS10X12 |
LC kılavuz vida somunlarımızın tümü iki elastomer O-halka ile donatılmıştır. İşlevsel prensip AB kılavuz vida somununa benzer. Ancak, LC kılavuz vida somunu yardımıyla bu durumda boşlukta bir azalma elde edilebilir. O-ringler, kılavuz vida somununun yanaklarına ve kılavuz vidanın dişlerine baskı yaparak diş sisteminde çevresel bir radyal ön gerilim uygular. Bu, somunun sabit bir eksenel ve radyal ön gerilimini sağlar. Yüksek çalışma düzgünlüğü ve uygun maliyetli satın alma, LC kılavuz vida somununun diğer avantajlarıdır.
| Vida dişi | Maks. statik eksenel F [N] | maks. rölanti torku (O-ring ile) dan [Nm] | Parça numarası |
|---|---|---|---|
| Ds6.35x2.54 | 40 | 0.005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54 |
| Ds6.35x5.08 | 40 | 0.005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08 |
| Ds6.35x12.7 | 40 | 0.005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7 |
| Ds6.35x25.4 | 40 | 0.005 | DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4 |
| Ds8x10 | 75 | 0.01 | DST-JFRM-LC-0001-DS8X10 |
| Ds8x15 | 75 | 0.01 | DST-JFRM-LC-0001-DS8X15 |
| Ds10x12 | 75 | 0.01 | DST-JFRM-LC-0001-DS10X12 |
| Ds10x25 | 75 | 0.01 | DST-JFRM-LC-0001-DS10X25 |
| Ds10x50 | 75 | 0.01 | DST-JFRM-LC-0001-DS10X50 |
| Ds12x5 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS12X25 |
| Ds12x25 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS12X5 |
| Ds14x25 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS14X25 |
| Ds14x30 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS14X30 |
| Ds14x40.6 | 125 | 0,03 | DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6 |
| Konu tek çalıştırma | Maks. statik eksenel F [N] | maks. rölanti torku (O-ring ile) dan [Nm] | Parça numarası |
|---|---|---|---|
| Tr8x1.5 | 75 | 0.01-0.03 | JFRM-LC-0001-TR8X1.5 |
| Tr10x2 | 75 | 0.01-0.03 | JFRM-LC-0001-TR10X2 |
| Tr10x3 | 75 | 0.01-0.03 | JFRM-LC-0001-TR10X3 |
| Tr12x3 | 125 | 0.06 | JFRM-LC-0001-TR12X3 |
| Tr12x4 | 125 | 0.08 | JFRM-LC-0001-TR14X3 |
| Tr14x4 | 125 | 0.08 | JFRM-LC-0001-TR14X4 |
| Konu multi çalıştırma | |||
|---|---|---|---|
| Tr06x2P1 | 40 | 0.01-0.03 | JFRM-LC-0001-TR06X2P1 |
| Tr12x6P3 | 125 | 0.06 | JFRM-LC-0001-TR12X6P3 |
Kılavuz vida tahrikleri genellikle gürültü ve titreşim üretebilir. Özellikle uzun kılavuz vidalar ve büyük hareket mesafeleri, kayma sisteminde kendiliğinden oluşan titreşimlere neden olabilir. İyi kayma özellikleri nedeniyle, tribolojik olarak optimize edilmiş iglidur malzemelerinden yapılan kılavuz vida somunları, geleneksel plastiklerden veya bronz veya pirinç gibi metallerden önemli ölçüde daha az gürültü üretme eğilimindedir.
Gürültüyü azaltmak için, doğru malzeme seçimine ek olarak bir ön yükleme mekanizması da etkili bir önlemdir. AB kılavuz vida somunu durumunda, bir elastomer halka, kılavuz vidanın dişlerine bastırılan eşleşen bir dişe sahip bir ek parça üzerinde bir kuvvet uygular. Bu ön gerilimin tüm uzunluk boyunca ve her tarafta mevcut olmaması önemlidir. Bu, sadece küçük bir aralıkta düşük eksenel boşluk sağlar. Bu kılavuz vida somununun işlevsel prensibi, sıfır boşluklu kılavuz vida somunundan önemli ölçüde farklıdır.
| Vida dişi | Etkili destek yüzeyi [mm2] | Maks. statik eksenel F [N] | Parça numarası |
|---|---|---|---|
| Tr8x1.5 | 228 | 683 | JSRM-AB-2220-TR8X1.5 |
| Tr10x2 | 283 | 848 | JSRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr12x3 | 396 | 1.188 | JSRM-AB-2220-TR12X3 |
| Tr16x4 | 704 | 2,111 | JSRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 2.714 | JSRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1,131 | 3.393 | JSRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1.621 | 4.863 | JSRM-AB-2220-TR24X5 |
| Konu iglidur® J | Etkili destek yüzeyi [mm2] | Maks. statik eksenel F [N] | Parça numarası |
|---|---|---|---|
| Tr10x2 | 353 | 1,060 | JFRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr10x3 | 334 | 1,001 | JFRM-AB-2220-TR10X3 |
| Tr12x3 | 396 | 1.188 | JFRM-AB-2220-TR12X3 |
| Tr14x4 | 471 | 1,414 | JFRM-AB-2220-TR14X4 |
| Tr16x2 | 613 | 1,838 | JFRM-AB-2220-TR16X2 |
| Tr16x4 | 704 | 2,111 | JFRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 2.714 | JFRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1,131 | 3.393 | JFRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1.621 | 4.863 | JFRM-AB-2220-TR24X5 |
| Konu iglidur® R | Etkili destek yüzeyi [mm2] | Maks. statik eksenel F [N] | Parça numarası |
|---|---|---|---|
| Tr10x2 | 283 | 424 | RSRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr12x3 | 396 | 594 | RSRM-AB-2220-TR12X3 |
| Tr16x4 | 704 | 1,056 | RSRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 1,357 | RSRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1,131 | 1,696 | RSRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1.621 | 2.432 | RSRM-AB-2220-TR24X5 |
| Konu iglidur® R | Etkili destek yüzeyi [mm2] | Maks. statik eksenel F [N] | Parça numarası |
|---|---|---|---|
| Tr10x2 | 353 | 530 | RFRM-AB-2220-TR10X2 |
| Tr10x3 | 334 | 501 | RFRM-AB-2220-TR10X3 |
| Tr12x3 | 396 | 594 | RFRM-AB-2220-TR12X3 |
| Tr14x4 | 471 | 707 | RFRM-AB-2220-TR14X4 |
| Tr16x2 | 613 | 919 | RFRM-AB-2220-TR16X2 |
| Tr16x4 | 704 | 1,056 | RFRM-AB-2220-TR16X4 |
| Tr18x4 | 905 | 1,357 | RFRM-AB-2220-TR18X4 |
| Tr20x4 | 1,131 | 1,696 | RFRM-AB-2220-TR20X4 |
| Tr24x5 | 1.621 | 2.432 | RFRM-AB-2220-TR24X5 |