Dil Değiştir :

İglidur'dan üretilen 3D yazıcılar için® R
Dişli mil sistemleri her DIY 3D yazıcının en önemli parçasıdır. Baskı yatağının hassas konumlandırılmasını garanti ederler ve bakım gerektirmezler ve dayanıklıdırlar.
Tasarımınız için gereken süreyi azaltın ve kılavuz vida teknolojiniz için tedarik sürecini optimize edin.
| Parça No. | Malzeme | Vida dişi | Yön | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Yüzey alanı taşıma payı | Ağırlık [g] | Maks. statik Yük [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3.2 | 10,5 | 4 | 12.5 | 126 | 1.8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 3.1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11.5 | 4 | - | 138 | 2.3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3.2 | 9.5 | 4 | 12.5 | 114 | 1.7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 10 | 4 | - | 120 | 1.7 | 240 |
| Parça No. | Malzeme | Vida dişi | Yön | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Ağırlık [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4.1 | 22-26 | 4 | - | 4.8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3.2 | 22-26 | 4 | 12.5 | 4 |
PTFE içermeyen, kanıtlanmış titreşim sönümleyici dayanıklılık koşucusu
iglidur® R dişli somun malzememiz PTFE gerektirmez. Malzeme güvenli, dayanıklı, öngörülebilir ve titreşim sönümleyicidir. Dahası da var:
Diğer standart malzemelerimiz J, J200, E7, J350 ve W300, SQP M1227 (LC-MS/MS ve GC-MS) / SOP M1227 (LC-MS/MS ve GC-MS) test yöntemine göre yaklaşık 100 en önemli PFAS bileşiği için test edilmiş ve "PFAS içermeyen" malzemesi olarak onaylanmıştır.

Ücretsiz iplik örneğinin yardımıyla
Kapsamlı bir izlenim edinmek için gerçek bir numuneyi elinizde tutmanız önemlidir. Size dryspin® kılavuz vidalarımızın bir örneğini göndermekten memnuniyet duyarız. Örnek üzerinde dryspin® kılavuz vida teknolojisinin tüm özelliklerini ve avantajlarını sizin için özetledik. Kendiniz görün ve herhangi bir sorunuz olursa, uzmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.