3D yazıcınız için yedek kit

SIFIR Yağlamaya GİDİN! Herhangi bir harici yağlama olmadan hassas bir şekilde yazdırın

Değiştirme kiti
  • Yüksek konumlandırma hassasiyeti için kalıcı olarak minimize edilmiş eksenel boşluk
  • Yağlayıcıların olmaması nedeniyle uygun maliyetli
  • Daha uzun hizmet ömrü
  • Dişli somun yatağının isteğe bağlı yay ön yüklemesi sayesinde azaltılmış eksenel boşluk

Bir bakışta yedek kitler

DST-3D-KIT-01-382-R-ES

DST-3D-KIT-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-3D-01-DS8x8
  • Fiyat: 32,50 € / Set
DST-3D-KIT-PL-01-382-R-ES

DST-3D-KIT-PL-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8
  • Fiyat: 47,50 € / Set
Parça numarasıMalzemeVida dişiYönd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Etkili destek yüzeyiAğırlık [g]Maks. statik Yük [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183.210,5412.51261.8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81325194.1104-1203.1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8iglidur R DS8x8RH8102216.26311.54-1382.3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183.29.5412.51141.7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2iglidur R TR8x8P2RH81325194.1104-1201.724
Parça numarasıMalzemeVida dişiYönd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Etkili destek yüzeyi
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325194.122-264-4.8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81324183.222-26412.54

Çevrimiçi olarak bireysel olarak yapılandırılabilen özelleştirilmiş çözümler

DSK

Dişli mil konfigüratörü

  • CAD yazılımı olmadan özelleştirilmiş muylu işleme
  • Doğrudan çevrimiçi olarak oluşturulan 2D boyutlu çizim ve 3D adım dosyası
  • Sonraki sipariş veya teklif ile anında fiyat hesaplama
DGE

Vida tahrik uzmanı

  • Uygulamanız için optimum vida tahrikinin seçilmesinde yardım
  • İstenen konfigürasyon için hizmet ömrü hesaplaması
  • İstenilen uygulama için tüm detayları içeren PDF indirme