Format ayarlamalarında daha fazla esneklik

Dryspin kılavuz vida teknolojisinden ters kılavuz vidalar

  • Uygun maliyetli
  • Yüksek kullanılabilir toplam uzunluk
  • Kuruluma hazır olarak mevcuttur
  • 2-parçalı varyanta göre daha yüksek izin verilen torklar

Aktarılabilir torklar ve maks. Pimli ve ters dişli miller için çekme yükleri:

Parça numarasımaks. aktarılabilir tork [Nm]maks. çekme gerilmesi [N]
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES2450
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES41.000
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES7,51,600
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES7,51,600
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES7,51,600
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES7,51,600

Geçiş alanları:

Parça numarasıL4
PTGSG-10x2-01-R/L-1000-…20mm
PTGSG-12x3-01-R/L-1000-…45mm
PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… 60mm
PTGSG-16x4-01-R/L-1000-…60mm
PTGSG-18x4-01-R/L-1000-…80 mm
PTGSG-20x4-01-R/L-1000-…80 mm
PTGSG-24x5-01-R/L-1000-…90mm
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES24 mm
Zıt yönlü vida mili, L ve L4 ölçüleri ile l2, l4 ve l3 bölümlerini gösteriyor.
Zıt yönlü dişli vida ve somunlar, sağ ve sol dişler ters yönlere hareket eder.

Karşılıklı kurşun vida dişleri dübel kullanılarak birleştirilmiştir:

dryspin kurşun vidaları:

Kullanım ömrünü çevrimiçi hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayın

Dizüstü bilgisayarda vida görselleştirmesi ve seçim seçenekleri olan Dryspin yapılandırıcısı.
  • CAD yazılımı olmadan özelleştirilmiş mil işleme
  • Doğrudan çevrimiçi oluşturulan 2B ölçülü çizim ve 3B adım dosyası
  • Anında fiyat hesaplaması, hemen çevrimiçi sipariş verin veya fiyat teklifi isteyin

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar