ACME ve trapez diş arasındaki fark

Genel bakış:

Avrupa trapezoidal diş (DIN103'e göre)

P adımı ve 30° çapı gösterilen dryspin trapez vida profili.

Amerikan ACME dişi (ANSI B1.5 2C'ye göre)

Dryspin vida profili, helis açısı ve P2 adımı gösteriliyor.

Örnek

Formül

Sonuç

Bir bakışta fark

ÖzellikTrapez diş (DIN 103, İngiliz)ACME diş (ANSI, imperial)
Menşei / StandartAvrupa, DIN 103'e göre standartlaştırılmıştırABD, ANSI B1.5'e göre standartlaştırılmıştır
BirimMetrik (mm)İmparatorluk (inç, TPI = inç başına diş)
Kanat açısı30° (her bir taraf için 15°)29° (her bir taraf için 14,5°)
Biçimİkizkenar yamukYamuğa benzer, ancak daha düz açılı
Kendinden kilitliSınırlı kendinden kilitleme (sürtünme katsayısına, yüzey kalitesine, hatve açısına bağlı olarak)Ayrıca koşullu olarak kendinden kilitlemeli, benzer özellikler
ÜretimYuvarlanmış veya döndürülmüş (keskin veya yuvarlak kanatlar)Kare dişlere kıyasla daha kolay üretim için optimize edilmiştir
TarihçeAvrupa'da hareket iplikleri için daha fazla gelişmeKare ipliğin 18. yüzyılda ABD'de daha da geliştirilmesi
Güçlü YönlerGeniş dişler → yüksek yük kapasitesiDaha kolay üretim, daha geniş diş tabanı sayesinde daha yüksek mukavemet
Tipik uygulamalarLineer sürücüler, mengeneler, krikolar, masa ayarlayıcıları, babalar, tıbbi teknolojiAynı uygulamalar, örn. ağır makineler, aletler, sürücüler
DeğiştirilebilirlikBoyutların ve toleransların eşleşmesi koşuluyla belirli koşullar altında değiştirilebilirAynı şey geçerlidir → metrik ve emperyal ölçülere dikkat edin

Yüksek helezonlu vida millerimizi bağımsız olarak test edin

  • Yağlama ve bakım gerektirmeyen çalışma
  • Geleneksel kılavuz vidalı tahriklere göre %82'ye kadar daha yüksek verimlilik
  • Diş asimetrisi sayesinde daha uzun kullanım ömrü
  • Çeşitli ortamlara karşı direnç
  • Yuvarlatılmış diş geometrisi sayesinde sessiz ve titreşimsiz çalışma
  • Hizmet ömrünün basit çevrimiçi hesaplanması
dryspin numunesi, vidalar ve somunlar için iki turuncu ürün kartı.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar