FDM baskı süreci: İhtiyaçlarınız için özelleştirilmiş üretim

Karton makaralarda 3D baskı filamentleri ve iglidur tribofilamentten basılmış parçalar.

FDM baskı süreci nerede kullanılır?

Pratikte FDM baskı

3D yazıcıdan bakım gerektirmeyen tutucular

3D yazdırılmış tutucu, iglidur filament ile ilaç şişelerini tutuyor.

İçecek dolumu için iglidur i150'den yapılmış ürün çevirici

Ambalaj ve gıda için 3D baskı Can Twister, kutularla ürün çevirici.

Yüzer çim biçme makineleri için planörler

Tırtıklı bıçak, metal braket üzerine cıvatalarla sabitlenmiş.
3D baskı talebi için, 3D baskı ile oluşturulmuş bir soru işareti.

Projeniz için bugün bir çözüm talep edin

FDM baskı sürecinin avantajları

Siyah 3D baskı tribofilamenti iglidur i150-BL, ürün kodu I150-BL-PF-0175-0750.
  • Çok yönlü malzeme seçimi: Enjeksiyon kalıplamada da kullanılan PLA ve ABS gibi standart plastiklerin yanı sıra yüksek performanslı polimerler de kullanılabilir. igus, gıdaya uygun, kimyasallara dayanıklı ve ısıya dayanıklı malzemeler de dahil olmak üzere çok çeşitli aşınmaya dayanıklı plastikler sunar.
  • Çok renkli baskı ve çoklu malzeme özelliği: FDM ile, farklı özelliklere sahip bileşenleri basmak için farklı filamentler tek bir baskı işleminde birleştirilebilir.
  • Kullanım kolaylığı: Çoğu 3D yazıcının basit kullanımı, süreci özellikle yeni başlayanlar için cazip hale getirir.
  • Hızlı üretim: Küçük bileşenler hızlı bir şekilde basılır - prototipler ve küçük partiler için idealdir.
  • Maliyet verimliliği: FDM yazıcıların satın alınması ve işletilmesi, diğer sistemlere kıyasla genellikle daha uygun maliyetlidir. Malzemelerin ucuz ve kolay temin edilebilir olması işletme maliyetlerini düşük tutmaktadır. Yöntem ayrıca, herhangi bir koruyucu ekipman veya ultrasonik temizleyiciler gibi ek cihazlar olmadan temiz bir işlemle etkileyicidir.
İki delikli, 3D baskı mavi iglidur A350-PF-0175-0750 tribofilament.

FDM baskının sınırları

  • Daha düşük detay seviyesi: Görünür katman çizgileri ve SLA veya SLS gibi işlemlere kıyasla azaltılmış hassasiyet.
  • Son işlem: Yüzey kalitesi gereksinimlerine bağlı olarak, destek yapıları ve katman çizgileri ek işlem gerektirebilir; örneğin, zımparalama veya boyama.
  • Sınırlı üretim hacmi: FDM, seri üretim için daha az ekonomik bir yöntemdir. Büyük miktarlar için enjeksiyon kalıplama prosesi, hız ve bileşen başına maliyet açısından belirgin avantajlar sunar.

Her bir prosedür ne zaman anlamlıdır?

Kriter FDMSLSDLP
Ölçüsel durağanlık Daha az doğruAynen öyle.Çok doğru
Yüzey kalitesiGörünür katmanlar Pürüzsüz, neredeyse hiç katman çizgisi yokÇok pürüzsüz
Mekanik özelliklerMukavemette daha yüksek anizotropi, elyaf takviyeli malzeme mevcuttur Sadece hafif anizotropi Çok homojen yapı, izotropik mukavemet
Karmaşık şekiller mümkün mü?Kısıtlı, destek yapıları gerekliÇok iyi, destek yapılarına gerek yokÇok iyi, ince ayrıntılar mümkün
Baskı süresiBireysel ürünler için hızlıYüksek miktarlarda hızlıYüksek miktarlarda hızlı
MaliyetUygun maliyetli Orta fiyatlıOldukça yüksek maliyetler
İgus'ta özel özelliklerBüyük bileşenler, çok malzemeli baskı mümkün Yüksek hacimli üretim, yüksek boyutsal hassasiyet Son derece ince detaylar mümkün

FDM baskı için malzemeler

Standart malzemeler

  • PLA ve PETG gibi filamentler en yaygın kullanılanlardır.
  • PLA kullanıcı dostudur, biyolojik olarak parçalanabilir ve dekoratif objeler veya basit prototipler için idealdir.
  • PETG sağlamdır, neme dayanıklıdır ve özellikle iç ve dış mekan uygulamaları için uygundur.

Teknik plastikler

  • ABS, PC, PA ve hatta PEEK gibi malzemelerden yapılan filamentler daha özel gereksinimler için uygundur.
  • Yüksek mekanik stabilite, tokluk ve kimyasallara ve UV etkilerine karşı direnç sunarlar.
  • Cam ve karbon fiber takviyeli plastikler daha iyi işlenebilirlik, daha yüksek mukavemet ve daha çekici yüzeyler için kullanılır.
Koyu bir yüzey üzerinde karton makara üzerindeki iglidur i150-BL siyah 3D baskı filamenti.

Aşınmaya dayanıklı igus tribofilament

FDM baskı süreci nasıl çalışır? Teknolojiye bir bakış

Etiketli FDM baskı süreci; filament borusu, makara, baskı kafası, ısıtma ve soğutma bölgesi, nozul ve parça.
  1. Malzeme beslemesi: Plastik filament, bir makaradan çözülerek 3D yazıcının baskı kafasına eşit bir şekilde beslenir.
  2. Malzeme işleme: Filament, malzemeye bağlı olarak 190°C ile 450°C arasındaki sıcaklıklara kadar baskı kafasında ısıtılır ve erimiş halde ince bir iplikçik olarak serbest bırakılır (ekstrüde edilir).
  3. Katman oluşturma: Baskı kafası, 3B modelde belirtilen yollar boyunca hassas bir şekilde hareket eder ve erimiş malzemeyi katman katman uygular. Hızlı soğutma, plastiğin hemen katılaşmasına ve tek tek katmanların birbirine yapışmasına neden olur. Bileşen adım adım bu şekilde oluşturulur.

FDM baskı planlarken dikkate alınması gereken faktörler

FDM baskıda karşılaşılan tipik zorluklar

FDM/FFF baskı: yeşil filamentte yoğun stringing, tipik bir baskı hatası.
FDM veya FFF filament baskısında delikler ve baskı hataları olan yüzey.
3D yazıcı ve filamentle 3D baskı için 24 ipucu başlıklı whitepaper kapağı.

Bundan daha fazlası mı?

Bulut olmadan güvenli baskı: kurumsal ağda Bambu Studio için yazılım çözümü