Depo ve üretim ortamında otomatik kavrama ve taşıma sistemleri.

Uygun maliyetli ve kompakt: hizmet robotiği için dişli kutuları sistemi

ReBeL®: tam entegre tek mafsal

Birden fazla robot kolu konfigürasyonunu kontrol eden Robolink-ReBel yazılımı.
  • Kontrol sistemi olmayan dişli kutularına göre 5 kata kadar daha hızlı entegre edilebilir
  • RL-S-17'ye göre 8 kata kadar daha fazla tork
  • 2 boyut
  • Piyasadaki standart gerinim dalgası dişlilerinden %25 daha hafif
A dan D ye işaretli alt gruplarıyla igus dişlisinin patlatılmış görünümü.
  • A: Enkoderli ve montaj flanşlı çıkış
  • B: Tribolojik olarak optimize edilmiş plastik şaftlı redüktör
  • C: Fırçasız DC motor (harici rotor)
  • D: CAN-BUS motor sürücü kartı

İki boyut, tek fikir: tam entegre gerinim dalgası dişlisi

Rebel Gear 80’nin ön ve arka yüzü.
  • Dış çap: 80 mm
  • Yükseklik: 58 mm
  • Ağırlık: 330 g
  • Maks. Çıkış torku: 2,5 Nm
  • Nominal tork: 2 Nm
  • Hız çıkışı: 10 1/dak.
  • Dişli oranı: 50:1
  • Mekanik hizmet ömrü: 1.000.000 devir/dak.
  • Parça numarası: RL-SE-80-50-XXXX
Rebel Gear önden ve arkadan gösteriliyor.
  • Dış çap: 105 mm
  • Yükseklik: 66 mm
  • Ağırlık: 900 g
  • Maks. Çıkış torku: 20 Nm
  • Nominal tork: 15 Nm
  • Hız çıkışı: 10 1/dak.
  • Dişli oranı: 70:1
  • Mekanik hizmet ömrü: 1.000.000 devir/dak.
  • Parça numarası: RL-SE-105-70-XXXX

Uygulamayı önceden ücretsiz olarak programlayın ve test edin

igus iRC arayüzünde, 3B görünümde sıralanmış altı Rebel Gears modeli.

Düşük Maliyetli Otomasyon - Uygulama Alanları

Bir robot, hortumlu bir parçayı otomasyon uygulamasında tutuyor.

Cobot konfigüratörü

Dizüstü bilgisayardaki igus ReBeL yapılandırma yazılımında Rebel robot kolu.

Düşük Maliyetli Otomasyon Mağazası

Otomasyon için robot tutucu ve eksen modülleri, çeşitli görünümlerde gösteriliyor.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar