Dil Değiştir :

Bilyalı transfer üniteleri, konveyör teknolojisinde malların konveyör sistemleri üzerinde esnek ve düşük sürtünmeli hareketini sağlayan önemli bileşenlerdir. Ek bilyeler içeren bir muhafazaya yerleştirilmiş hareketli bir bilyeden oluşurlar ve her yönde harekete izin verirler. Tasarımları sayesinde, örneğin lojistik, makine mühendisliği ve üretim otomasyonu gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılabilirler. Bu tip makaralar, taşıma süreçlerini daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirmeye yardımcı olur. Farklı gereksinimleri ve yükleri karşılamak için çeşitli boyutlarda ve malzemelerde mevcutturlar. Ağır malların bile zahmetsizce taşınabilmesi için 1.470 N'a kadar yükleri kolayca taşıyabilirler.
Avantajları çok çeşitlidir. Sadece az bakım gerektirmekle kalmazlar, aynı zamanda dayanıklıdırlar ve çeşitli ortamlarda kullanılabilirler. Malzeme akışını optimize ederek üretim süreçlerini iyileştirmeye yardımcı olduklarından otomasyon teknolojisinde önemli bir rol oynarlar.
avantajları nelerdir®? Çelik gövdeli metalik çözümlerle veya çelik bilyeli alüminyum tiplerle karşılaştırıldığında, igus® çözümlerimiz aşağıdaki avantajlara sahiptir:
✔️ %100 yağlama gerektirmez
✔️ Az bakım gerektirir
✔️ korozyonsuz
✔️ Yatay, dikey ve baş üstü olmak üzere her türlü montaj pozisyonunda kullanılabilir
✔️ Teknik özellikleri sayesinde özellikle aşınmaya dayanıklı, uzun ömürlü ve hatta isteğe bağlı olarak elektrik yalıtımı sağlayan kendi malzememiz xirodur®'dan üretilmiştir.
Muhafazalı xiros bilye transfer ünitesi, gömülü bir muhafaza pedine sahip yüksek performanslı plastikten yapılmış bir muhafazaya sahiptir. Bu ped, destek bilyeleri için bir çalışma yüzeyi görevi görür. Yük bilyesi döndüğünde, destek bilyeleri gövde pedi üzerinde yuvarlanır. Uygulamaya bağlı olarak, çalışan bilye ve destek bilyeleri için farklı malzemeler mevcuttur. Kayar bilyalı transfer ünitesi tamamen farklı bir konudur. Daha önce bilya transfer ünitemizde kullanılan destek bilyalarının yerini kendi iglidur ® J3B malzememizden yapılmış bir kayar insert almıştır. Paslanmaz çelik destek bilyesi artık önceki versiyonlarda olduğu gibi destek bilyeleri üzerinde değil, aşınmaya karşı son derece dayanıklı kayar kesici uç üzerinde çalışmaktadır.

Çok çeşitli sektörlerde kullanılırlar ve yüklerin düz yüzeylerde taşınmasını kolaylaştırırlar. İmalat endüstrisinde, genellikle ağır iş parçalarını montaj masalarında veya konveyör sistemlerinde taşımak için kullanılırlar. Malların yatak ve tasnif yüzeylerine aktarılmasını kolaylaştırdıkları için lojistik sektöründe de vazgeçilmezdirler. Bir başka uygulama alanı da tekerleklerin makine masalarının bir parçası olarak veya paketleme makinelerine entegre edildiği makine mühendisliğidir. Ayrıca sadece endüstride değil, bagajların veya alışveriş arabalarının manevra yapmasını kolaylaştırmak için havaalanları veya alışveriş merkezleri gibi kamu tesislerinde de kullanılırlar.

Doğru parçayı bulamıyor musunuz? O zaman özel parçalarımız bir alternatiftir.
Bilyalı transfer ünitelerihassas mallarınçok çeşitli yönlerde
Uygulamaya bağlı olarak çelik, paslanmaz çelik veya plastik gibi farklı malzemelerden yapılırlar. igus'ta®tribolojik olarak optimize edilmiş yüksek performanslı plastikleregüveniyoruz
Bilyalı transfer üniteleri çok çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır. Örneğin endüstride, Konveyör sistemlerinde, montaj hatlarındaveotomatik depolama sistemlerikoşullarındaMobilya endüstrisindede
Muhafaza, namlu bilyesini ve muhafazanın içindeki bilyeleri kir ve tozdan korur, bu daServis ömrünün önemli ölçüde uzamasıanlamına gelir.