Dil Değiştir :

En yeni igus ürünlerinin her zaman parmaklarınızın ucunda olmasını ister misiniz? Onları denemek ve uygulamalarınız için fikirler geliştirmek için? Tam da bu amaçla hareket plastiklerimizden örnekler içeren bir mini fuar hazırladık. Dokunmak ve "kavramak için ilham kaynağı olarak". igus Corner'ı seçtiğiniz ürün örnekleriyle birlikte kalıcı bir sergi olarak veya yalnızca sınırlı bir süre için kullanabilirsiniz. Ayrıca, malzemeye ihtiyacınız olduğunda veya başka ürünleri denemek istediğinizde tekrar toplayabilir veya yeniden doldurabiliriz.
Stand ve örnek desenler hakkında daha iyi bir izlenim edinmek için igus Corner'ımızın interaktif 3D modeline bir göz atın.

Başka nelerin mevcut olduğuna bir göz atın ...
igus Köşesi, hareket plastiklerimizin birçok farklı örneğini içerir. Talep üzerine size sağlayacağımız bireysel ürün örneklerine ek olarak, Köşe'de aşağıdaki örnekleri bulacaksınız.

1: igubal oynak uçlu rulman örnek kutusu (MAT0075003)
2: drylin N örnek kutusu (MAT0074135)
3: 3D triboprinting örnek kutusu (MAT0073989)
4: hareket plastikleri numune kutusu (MAT0071879)
5: xiros bilyalı rulman örnek kutusu (MAT0075647)
6: drylin W örnek kutusu (MAT0075380)
7: Dişli numune kutusu (MAT0075000)
8: tribotape örneği (MAT0074186)

9: iglidur çeşit numune kutusu (MAT0074619)
10: drylin kuru yol örnek kutusu (MAT0075200)
11: chainflex/readycable örnek kutusu (MAT0073670)
12: drylin W manşon (MAT0072380)
13: drylin NTP teleskopik kılavuz (MAT0074824.20)
14: drylin R manşon (MAT0074829.20)
15: dryspin DS6.35x25.4 Örnek (MAT0073432)

16: E4Q.44 manşon (MAT0075367)
17: E4.1L manşon (MAT0073840)
18: E2.1 mikro manşon (MAT0074556)
19: E6.1 manşon (MAT0072270)
20: TRL/TRLF.60/65 manşon (MAT0075263)
Boş teşhir standı (MAT0074919)
İgus Corner'ı size getirmekten, talep üzerine kurmaktan ve bölmeleri seçtiğiniz ürünlerle doldurmaktan mutluluk duyacağız. Teşhir standı, sürdürülebilir şekilde üretilen ve tamamen geri dönüştürülebilir kartondan yapılmıştır. Hızlı ve kolay bir şekilde kendiniz monte edebilirsiniz:
"Tüm ürünler parmaklarınızın ucunda!"
"Sipariş ve teslimat süper hızlı ve bürokratik değildi."
"Hemen iki yeni fikir buldum bile."
"İgus'un böyle bir şey yaptığını bile bilmiyordum."
"Bir meslektaşım saklama kutusunu elimden aldıktan sonra, yeniden bir tane sipariş edebildim."
"Sürprizlerle dolu bir kaynak. Hatta bizim için özel olarak donatılmış."
Bu alıntıların da gösterdiği gibi, birçok müşteri çeşitli hareketli plastik numuneleri içeren igus Corner'ımız konusunda hevesli. Bunları bir fikir kaynağı olarak ve sorunları doğrudan sahada çözmek için kullanıyorlar. Ekim 2020'den bu yana, yaklaşık 3.000'i sadece Almanya'da olmak üzere (Temmuz 2024 itibarıyla) dünya çapında 8.000'den fazla Köşe teslim ettik.