Dil Değiştir :


| Parça No. | x ekseni | y ekseni | Fonksiyon doğrusal robot kurulumu |
|---|---|---|---|
| AK-0011 | ZLW-0630, 100 mm şaryo | ZLW-0630, 100 mm şaryo | Montaj y ekseni |
| AK-0012 | ZLW-1040, 100 mm şaryo | ZLW-0630, ZLW-1040 | Montaj y ekseni |
| AK-0013 | ZLW-1040, 150 mm şaryo | ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 | Montaj y ekseni |
| AK-0014 | ZLW-1660, 250 mm şaryo | ZLW-1040, ZLW-1080 | Montaj y ekseni |
| AK-0024 | ZLW-1040, 200 mm şaryo | ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 | Montaj y ekseni |
| AK-0025 | ZLW-1080, 150 mm şaryo | ZLW-0630, ZLW-1040, GRW-0630 | Montaj y ekseni |