drylin® lineer modüller ve lineer eksenler için teknik aksesuarlar

Manuel ve elektrikli hareket için

Kontrol elemanları

Konumu göstermek için sayaçlı analog konum göstergesi.
  • Plastikten yapılmış analog gösterge
  • Sayaç isteğe bağlı olarak 3 ila 5 basamaklı
  • Uygun redüksiyon manşonu dahil
  • Manuel kelepçe ile kombine edilebilir
Ekran ve döner düğmeli bir ray için dijital konum göstergesi.
  • Elektronik dijital ekran
  • 5 haneli LCD ekran
  • Yüksek akü kullanım ömrü
  • Ekran yönü standart veya 180° boyunca
Bir mili sabitlemek için kollu drylin mil kelepçesi.
  • Konum göstergesine takmak için
  • Kılavuz vidayı yanlışlıkla döndürülmeye karşı emniyete alır
  • Çeşitli kılavuz vida çapları için
Lineer modüller ve lineer miller için el çarkı.
  • Döner düğme: komple üniteler için tanımlanmış standart
  • Farklı dış çaplar mevcuttur
  • Farklı kulplar mevcuttur
Bir braket üzerinde üç konumdaki açılı tahrik.
  • Esnek ayarlama - 360° döndürülebilir
  • Maks. tahrik torku 3Nm
  • Ayar vidası kullanarak sıkıştırma
  • Ø 12mm h7 çıkış mili
Miller ve flanş bağlantılı açılı tahrik.
  • 90°'lik döner şanzımanlar için
  • Kılavuz vida kelepçesi, konum göstergesi ve el çarkı ile konfigürasyon mümkündür
  • Ağır hizmet tipi mevcuttur
Elle ayarlama için el çarklı açılı tahrik.
  • Maks. tahrik torku 3Nm
  • Paslanmaz çelikten yapılmış tek parçalar
  • Kolay temizlenir
  • SHTC-20-EWM-HYD ile uyumludur
Flexwellen, mil kaplini ve tahrik elemanına bağlantı.
  • Uzunluklar: 300mm, 500mm ve 1,000mm
  • Esnek şaft: Perdahlanmış çelik
  • Esnek kurulum
  • Yer tasarrufu
Bir tahrik için bağlantı plakalı motor flanşı.
  • Motor bağlantısı için her şey
  • adaptör kitleri
  • Motor flanşı
  • Kaplin
Drylin HSQ lineer kızak, dişli mil ve tahrik ünitesiyle.
  • Dişli, sert eloksallı ve korozyona dayanıklı kare delikli profil
  • Modüler tasarım
  • Sürücü: NEMA11 step motor
Motor, miller ve yatak blokları olan portal robot tahriki, doğrusal bir eksen üzerinde.
  • Yer tasarrufu
  • Kompakt lineer robot kurulumu
  • Redüktörler ve step ve EC/BLDC motorlar için
  • Enkoder ve fren sayesinde daha fazla güvenlik
Endüstriyel otomasyon için üç bağlantı seçeneğine sahip limit şalteri.
  • Uygun maliyetli
  • Hafif
  • koruma sınıfı IP50
  • Değiştirme kontağı
Motor ve kaplinli, lineer mil için SAW.
  • Basit & Hızlı devreye alma
  • Motor flanş kaplini ve montaj vidaları dahildir
  • Birçok yaygın üretici için uygundur

Montaj ve kurulum aksesuarları

Birden fazla delikli metal montaj plakası.
  • Basit ve hızlı çok eksenli lineer robot kurulumu
  • Kılavuz vida ve dişli kayış eksenleri için
  • Enerji zinciri montaj hazırlığı
  • Y ekseninin 2 x eksenine montajı
Birkaç delikli plastik adaptör plakası.
  • Manuel hizalama için adaptör plakası
    Pozisyon göstergeleri ve manuel kelepçeler
  • SLW, SHT serisi drylin® lineer modülleri için uygundur. SHTP
drylin kızaklar için metal sıkıştırma elemanları.
  • Güvenli montaj
  • Tamamen ayarlanabilir
  • drylin® için SAW lineer modüller ve ZLW dişli kayış eksenleri & WSX yüksek profiller
Dişli üç metal kanal somunu.
  • Tamamen ayarlanabilir
  • Drylin® limit ve referans anahtarları için idealdir
  • drylin'in T yuvaları için uygundur® WSX yüksek profilli
  • Güvenli tutuş & sonradan takılabilir
Montaj ve aralık sağlama için metal drylin spacer.
  • Adaptör kiti, lineer modül bağlantısı için iki ara parça içerir
  • Malzeme: alüminyum
  • Yakınlık anahtarları için montaj seçeneği
  • Güçlendirilebilir
Delikli metal drylin montaj braketi.
  • drylin® için kullanılabilir WSX / SAW(C) / ZLW
    Bedenler 0630/1040/1080/1660
  • Malzeme: anodize alüminyum
  • Çoklu pozisyonlar
  • Delmeden hızlı montaj
İki metal braketli köşe seti.
  • Farklı kurulum boyutları
  • SHT, SHTC, SHTS serilerinin 12 ve 20 montaj boyutlarındaki lineer modülleri ile kombine edilebilir
  • Malzeme: paslanmaz çelik
Doğrusal bağlantı için delikleri olan alüminyum montaj plakası.
  • Eloksallı alüminyum
  • Çeşitli sabitleme seçenekleri
  • XY doğrusal robot yapıları için
  • Eşleşen drylin yuva somunları
Yiv ve pembe işaretleri olan metal çeneli kaplin.
  • eksenin tahrik pimini motora bağlar
  • Stoktan 20 versiyon
  • Titreşim sönümleyici ve takılabilir

Elektrikli tahrik sistemleri

drylin kızak için fişli bağlantılı bir step motor.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar