Dil Değiştir :
drylin®® -milli lineer üniteler her türlü konumlandırma ayarı için geliştirilmiştir. Doğrusal ayarlama, farklı boyutlardaki trapez dişler veya manuel ya da motorla tahrik edilebilen yüksek helisli kılavuz vidalar aracılığıyla gerçekleştirilir. Maksimum hareket hızı, dişe ve yüke bağlı olarak 1 m/dak'ya kadar çıkmaktadır.
İş mili lineer ünitelerinin uygulamanız için uygunluğu aşağıdaki grafik kullanılarak kontrol edilebilir.
Aşağıdaki trapez diş boyutları SHT serisinin iş mili doğrusal tablolarına takılır:
maks. İlerleme hızı [m/min.]

X = Dikey montaj konumunda merkezi yük [N]
Y = besleme hızı [m/min.]
maks. İş mili hızı [rpm]

X = Dikey montaj konumunda merkezi yük [N]
Y = iş mili hızı [Upm]
maks. Tahrik torku [Nm]

X = Dikey montaj konumunda merkezi yük [N]
Y = gerekli Maks. Tahrik motoru. [Nm]