Dil Değiştir :

Ayarlanabilir radyal boşluk
"Turn-To-Fit" işlevi, elle bireysel oyun ayarı yapılmasını sağlar. Ayar 0,01 mm'lik artışlarla yapılır ve çalışma sırasında istenmeden gevşeyemez (SLW serisi 10-20).

gösteriş
İsteğe bağlı eksenel ön gerilim, sistemin boşluğunu azaltır. Konumlandırma ve tekrarlama hassasiyeti optimize edilebilir. Gerekli tahrik torku sadece biraz artar.

Sağ-sol ve ters dönüş
Standart sağ dişli milin yanı sıra sol dişli veya ters dişli mil de kullanılabilir. Format ayarlamalarında sıklıkla kullanılan bu varyant, tüm çaplar ve seriler için gerçekleştirilebilir

Şaft malzemeleri
SHT serisindeki lineer eksenleri kullanırken çelik, paslanmaz çelik veya sert eloksallı alüminyum (standart) şaft malzemeleri arasında seçim yapabilirsiniz. kısa teslimat süresi ve en iyi sürtünme ve aşınma değerleri, alüminyum versiyonu en yaygın kullanılan standart haline getirmektedir.

İş mili malzemeleri trapez diş
Trapez dişli millerin çelik ve paslanmaz çelik versiyonları mevcuttur. Talep üzerine sert kaplamalı alüminyum millere sahip çözümler de mevcuttur. yüksek helisli kılavuz vidalar ve metrik dişli çubuklar her zaman paslanmaz çelikten yapılır. Mil uçları 14 mm'lik bir mil çapına kadar koniktir. Talep üzerine spigotlar veya özel işleme uygulanabilir.

Dik dişli iş mili malzemeleri
Tüm yüksek helisli kılavuz vidalar paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Trapez dişle karşılaştırıldığında, dik diş önemli ölçüde daha yüksek bir hatveye sahiptir. Bu, daha yüksek hareket hızlarının mümkün olduğu, ancak trapez dişe kıyasla daha yüksek bir tahrik torku ile mümkün olduğu anlamına gelir. Mevcut çaplar ve hatveler: 8 x 15, 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100.

Hızlı İleri
SHT lineer tablalar ve hızlı serbest bırakma mekanizmalı SHTP plastik lineer tablalar, hassas konumlandırma ve elle hızlı ayarlama kombinasyonu sunar.