drylin SLWP econ serisi lineer modülleri

İki kurulum boyutunda mevcuttur ve sürekli olarak uygun maliyetlidir

  • Ekonomi serisinin doğrusal sistem giriş seviyesi programı
  • Enjeksiyon kalıplamadaki çapraz çubuklar ve kızaklar sayesinde sürekli olarak uygun maliyetli
  • Gümüş anodize ray profilleri sayesinde sürekli uygun maliyet
  • Hızlı dik diş veya kendinden kilitlemeli trapez diş ile yapılandırılabilir
  • Yağlayıcı ve bakım gerektirmez

SLWP ekonomi serisinin boyutları

SLWP-0630-E lineer modül econ serisi
  • Kızak uzunluğu: 60 mm
  • Maksimum strok uzunluğu: 300 mm
  • Mil çapı: 5 mm
  • maks. stat. Yük kapasitesi
    • eksenel: 50N
    • Radyal: 50N
SLWP-1040 lineer modül ekonomi serisi
  • Kızak uzunluğu: 29 mm
  • Maksimum strok uzunluğu: 500 mm
  • Mil çapı: 8 mm
  • maks. stat. Yük kapasitesi
    • eksenel: 50N
    • Radyal: 50N

Ürün hizmetleri

Teknik verileri indirin

Katalog

Fiyat teklifi isteyin

Ürün Sorgulama

Ücretsiz çevrimiçi konfigüratör

Çevrimiçi yapılandırıcı

SHT serisi için teknik seçenekler

drylin lineer modüller için diş malzemesi

Kurşun vida malzemeleri

drylin E step motoru

Elektrikli tahrik sistemleri: igus'tan elektrikli motorlar

drylin® teknik aksesuarları - kontrol elemanları

drylin lineer modüller ve lineer eksenler için aksesuarlar
  • Manuel konumlandırma ve format ayarı için aksesuarlar
  • Montaj ve sabitleme seçenekleri
  • Elektrikli çalışma için step ve DC motorlar