Dişli bant tahrikli lineer modüller: kompakt tip

Temel/Standart

ZLW-0630 – Bant tahrik ekseni

Igus Product

Dişli kayış tahrikli lineer modül ZLW-0630, alanın sınırlı olduğu hafif ayarlama ve konumlandırma görevleri için ideal çözümdür.

Dişli kayış ekseni ZLW-1040

Igus Product

ZLW-1040 dişli kayış ekseni, birçok konumlandırma görevi için ideal çözümdür. Açıklık yüksekliği sadece 45 mm'dir.

ZLW-1080

Igus Product

ZLW-1080 lineer ünitenin geniş tasarımı, kapsamlı dişli kayış ekseni ürün yelpazesini tamamlar.

dişli kayış ekseni ZLW-1660

Igus Product

Kayış tahrikli ZLW-1660 lineer modül, sadece 72 mm'lik düşük bir açıklık yüksekliğine sahiptir. Strok serbestçe seçilebilir (maks. 3.000 mm).

Yalnızca birkaç adımda demetlenmiş tahrik sistemi

Dizüstü bilgisayarda CAD görünümü ve seçili bir tahrik elemanı olan lineer modül yapılandırıcısı.
  • Hızlı ve kolay yapılandırma
  • İsteğe bağlı aksesuarlar
  • Detaylı parça listesi
  • Hızlı teslimat

drylin® teknik aksesuarları - kontrol elemanları

Farklı limit anahtarları, sayıcılar ve montaj parçalarıyla drylin lineer modül aksesuarları.
  • Manuel konumlandırma ve format ayarı için aksesuarlar
  • Kurulum ve sabitleme seçenekleri
  • Elektrikli çalışma için step ve DC motorlar

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar