Dil Değiştir :

Koruyuculu kılavuzlu siyah doğrusal eksen
ZLX dişli kayış milinin yeni siyah eloksal kaplamalı yansıma önleyici versiyonu, yüksek performanslı konumlandırma teknolojisini zarif ve kaliteli bir görünümle bir araya getiriyor. Koyu renkli yüzey, rahatsız edici ışık yansımalarını azaltır ve gövdelere, makine kapaklarına veya tasarım konseptlerine uyumlu bir şekilde uyum sağlar. Bu, ekseni görsel olarak arka plana, uygulamanın kendisini ise ön plana taşır.
Görsel avantajların yanı sıra, kullanıcılar ZLX’in kompakt ve korumalı tasarımından da faydalanmaktadır. drylin W iç lineer kılavuz, dış etkenlere karşı korunurken, burulmaya dayanıklı yüksek profili sayesinde yüksek yük kapasitesi ve düşük sapma sağlar. Değişken yuvalar, esnek motor bağlantıları ve kayış gerginliğinin kolayca ayarlanabilmesi, çok çeşitli makine ve doğrusal robot konseptlerine entegrasyonu da kolaylaştırmaktadır.



Biliyor muydunuz? Popüler ZLX dişli kayış milimizi, çevrimiçi mağazamızda başka versiyonlarda da bulabilirsiniz.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat