Dil Değiştir :

drylin W profil ray kılavuzlarının çok çeşitli kullanım alanları, birbiriyle birleştirilebilen çok sayıda farklı bileşenden kaynaklanmaktadır. 50'den fazla farklı profil (montaj boyutları / geometri / yüzeyler), çok sayıda lineer makaralı rulman ve lineer kızak sunuyoruz. drylin W profil kılavuzları, gıda sektöründen takım tezgahı imalatına, iç mekan tasarımından DIY'ye kadar tüm endüstrilerde kullanıma uygundur. Tüm bileşenler, raylar dahil olmak üzere, çevrimiçi mağazadan istenilen uzunlukta sipariş edilebilir.
igus'un triflex RSE geri çekme sistemi, e-zincirin robot kolunda her zaman kompakt bir şekilde yönlendirilmesini sağlar. Bu, sarkan kabloların neden olduğu kontrolsüz hareketleri güvenilir bir şekilde önler. Sistem, hafif ve sağlam tasarımıyla dikkat çeken drylin W lineer kılavuz sistemine dayanmaktadır. Triflex RSE ve drylin W lineer kılavuz sisteminin kombinasyonu, aynı zamanda cazip bir fiyat-performans oranı sunar.
Paralel olarak monte edilmiş iki tek ray yerine çift ray sayesinde daha hızlı montaj.
Birçok uygulama için (örneğin otomasyon, gıda endüstrisi, tıbbi teknoloji, ilaç endüstrisi).
Kavisli raylar, örneğin iş istasyonlarında daha fazla tasarım özgürlüğü sağlar.
Daha yumuşak çalışma için hibrit makaralı rulmanlı taşıma mekanizması.
Son derece hafif karbon ray malzemesi ile.
Paralel tek raylar sayesinde esnek mesafelerle tasarımda.

igus uzmanı size herhangi bir yükümlülük altına girmeden tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyacaktır.
Bize buradan ulaşabilirsiniz
Numune kutumuzla drylin W profil kılavuzlarımızın avantajlarını kendiniz görün.
Broşürü indirin

Kanıtlanmış drylin® W serisine dayanan igus®, çeşitli yarıçaplardaki raylarla kullanım için özel olarak geliştirilmiş kılavuz taşıyıcılarla özelleştirilmiş ve donatılmış kavisli lineer kılavuzlar sunmaktadır. Bu, örneğin operatör ergonomisi, sahne teknolojisi veya monitörlerin ve kontrol sistemlerinin güvenli ve kolay erişilebilirliği garanti edecek şekilde tasarlandığı ticari araçların sürücü kabini gibi sınırlı kurulum alanına sahip uygulamalar için yenilikçi çözümlerle sonuçlanır.

AIGRO UP'ın ot kontrol robotu, drylin W profil rayları ve igus'un lineer muhafazası ile donatılmıştır.
Maddeye git
Rad9'dan MAX Velolift, igus'tan drylin W çift raylı ve lineer muhafazalı bisikletlerin montajı için.
Maddeye git
Fiedler'den drylin W çift raylı WS ve igus'tan drylin W yastık bloklu belediye aracı.
Maddeye git
InGymNeering'in SLIDE ürünü, igus'un drylin W profil kılavuzu ve drylin W yataklı rulmandan oluşur.
Maddeye git
Profil taşıyıcıların kolay montajı ile zamandan tasarruf edin
Lineer profil taşıyıcılar sadece birkaç adımda monte edilebilir. Bu sadece zamandan değil, aynı zamanda montaj maliyetlerinden de tasarruf sağlar. Duruş süreleri de azalır.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat