Son derece hafif: drylin® Karbon

  • Pultrüzyon işlemi kullanılarak üretilen yüksek mukavemetli karbon
  • Tribolojik olarak optimize edilmiş drylin® Karbondan yapılmış W ray profili
  • Yağlayıcı içermeyen iglidurdan yapılmış tamamen plastik taşıyıcı® L250
  • Olağanüstü ağırlık tasarrufu: Alüminyumdan %25, çelikten %75 daha hafif
  • Lineer kılavuz veya tahrikli (mil / dişli kayış) olarak mevcuttur
  • Yüksek mukavemetli ve sağlam
  • Cam veya plastik bilyeli kuru çalışan xiros bilyalı rulmanlara sahip saptırma istasyonları
Karbon ZLW

Programa genel bakış drylin® Carbon:

drylin® karbondan yapılmış lineer kılavuz
  • Son derece hafif ve gerilimli karbon profil
  • Tribolojik olarak optimize edilmiş
  • İglidur'dan yapılmış tamamen plastik taşıyıcı® L250
drylin® W çift raylı WSPC
karbondan yapılmış dişli kayış ekseni
  • Tamamen metal içermeyen tasarım
  • Tahrik: GF takviyeli neopren dişli kayış
  • strok uzunluğu maks. 1.000 mm
karbondan yapılmış dişli kayış ekseni
karbondan yapılmış lineer modüller
  • drylin® Karbon fiberden yapılmış W-profil
  • Tahrik: trapezoidal ve dik dişli
  • Karbon, katı plastik, alüminyum mil ile en hafif versiyon
drylin® SAW Karbon hafif tahrik
karbon yuvarlak şaftlı lineer modüller
  • İçi boş karbon şaftlar ve katı plastik sayesinde çok hafif
  • Tersi de dahil olmak üzere çoklu slayt çözümleri için ideal
  • Manuel ve elektrikli ayarlar için aksesuarlarla yapılandırılabilir
drylin® SHTP - ekonomik olan
Karbon yuvarlak şaft
  • İçi boş şaft geometrisi sayesinde çok hafif
  • Besleme hatları için içi boş hazne
  • UCU yüzeyi (tek yönlü/çapraz rüzgarlı/tek yönlü)
drylin® R karbon fiber şaft, CWM