Sürücü teknolojisi çözümleri

DRE_GEN_drylin_drive_econ_series_XX_1

Her zorluk için doğru doğrusal eksen

Son derece küçük ve hafiften özellikle sağlam ve büyüğe kadar:

econ
  • Uygun maliyetli ve bakım gerektirmeyen giriş seviyesi modeller
  • Kılavuz vidalı ve dişli kayış tahrikli
  • Enjeksiyon kalıplama ile üretilen uygun maliyetli bileşenler
  • Müşteri gereksinimlerine göre yapılandırılmış ve kuruluma hazır olarak tedarik edilir
FDA
  • FDA uyumlu plastikler ve AB Yönetmeliği 10/2011 uyarınca onay
  • Ürün yağlaması olmadığından ürün kontaminasyonu olmaz
  • Sıcaklık ve korozyona karşı direnç
  • Kimyasallara, asitlere, alkalin ve alkollü temizlik maddelerine karşı direnç
FDA
  • Kurulum alanından tasarruf etmek için en küçük lineer eksenlere sahip kapsamlı ürün yelpazesi
  • Özellikle hafif ve sessiz lineer modüller
  • Kılavuz vida veya dişli kayış ile tahrik
  • Entegre elektrik motorlu manuel ve motorlu çözümler
  • Sağlam tasarım
paslanmaz çelik
  • Kimyasallara karşı dayanıklı
  • Son derece sağlam tasarım
  • Korozyona dayanıklı çelik bileşenlerle
  • Kaymalı rulmanlar mevcuttur: iglidur® J = standart, iglidur® A180 = FDA uyumlu, iglidur® X = yüksek sıcaklık
  • Bireysel yapılandırma mümkün
Ağır iş
  • Özellikle 25.000N'a kadar yüksek yükler için uygun lineer eksenler
  • Sağlam sert kromlu çelik şaftlar ve kendinden kilitlemeli trapez dişler
  • Kendinden kilitlemeli trapez dişler
  • Çeşitli montaj boyutları
  • Çoklu taşıma seçenekleri ile de mevcuttur
Ağır iş
  • Zorlu koşullar için doğrusal eksenler
  • Kılavuz ve taşıyıcının düşük iç kütlesi nedeniyle düşük atalet
  • 100% kaymalı yataklı yağlama gerektirmeyen tasarım
  • Değişken strok uzunluğu
  • Hafif ve korozyona dayanıklı
HTX
  • Şaftlar ve kılavuz vida paslanmaz çelikten yapılmıştır
  • Yatak malzemesi iglidur X
  • Eloksallı alüminyumdan yapılmış taşıyıcılar ve makaslar
  • 180°C'ye kadar sıcaklıklar için uygundur, örneğin endüstriyel veya tıbbi fırınlar ve daha fazlası için
EX koruma
  • Un üretimi, ahşap işleme veya boya atölyeleri gibi son derece hassas ortamlardaki uygulamalar için
  • Gerilim düşürme için topraklama
  • 2,000mm'ye kadar özelleştirilmiş strok uzunlukları
  • 100/150/200mm taşıma uzunlukları
Doğrusal modül SLWP
  • Pultrüzyon işlemiyle üretilen yüksek mukavemetli karbon
  • Karbondan yapılmış tribolojik olarak optimize edilmiş drylin W ray profili
  • 25% alüminyumdan daha hafif, 75% çelikten daha hafif
  • Anti-manyetik
Yansıma önleyici
  • Karışan yansımaların azaltılması
  • Yüksek hassasiyetli ölçüm sistemleri ve ışığa duyarlı çalışma alanları için ideal
  • Siyah renkte gizli görünüm

Drylin tahrik teknolojisini test edin

drylin minyatür lineer modül örneği
  • Yer tasarrufu sağlayan ve sağlam tasarım
  • 100% yağlama gerektirmez
  • Montajı çok kolay
  • Uygun maliyetli

Tahrik teknolojisi uygulama örnekleri

Tahrik teknolojisi uygulama örneği Art Robotics

Kurşun vida eksenli özel ölçüm düzeneği

Tahrik teknolojisi uygulama örneği

Beton için 3D yazıcı l Tozlu ortamlarda yağlama gerektirmeyen çözüm

Tahrik teknolojisi, sipariş toplama ünitesinde

Otomatik konumlandırma sistemlerinde elektrikli tahrik teknolojisi

AWB

Diğer uygulama örnekleri